Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Con il nuovo sistema a batterie da 22 V Nuron potete utilizzare oltre 70 attrezzi, per tutte le applicazioni, da quelle più leggere a quelle più pesanti. Le batterie e gli attrezzi Nuron sono pensati per svolgere in modalità cordless anche le attività più impegnative.
In tutti i casi in cui fino ad ora, per applicazioni leggere, medie e pesanti erano necessari per lo più fonti e sistemi di energia diversi, ora Nuron offre le massime prestazioni su un unico sistema a batteria. Questo vi consente di beneficiare di meno complessità e di una maggiore flessibilità per il vostro parco attrezzi.
La stessa prestazione
delle attuali batterie Hilti da 22 V
Prestazione in più
per molti dei nostri nuovi attrezzi Nuron
per la gestione
di più piattaforme di batterie
Nessun cavo, nessun limite
Con Nuron ora potete anche eseguire lavori che fino ad ora non erano possibili con attrezzi a batteria, grazie a un'interfaccia batteria completamente riconcepita che trasferisce l'energia in modo ottimale all'utensile. Questo vi permette di avere, con le batterie Nuron, sempre la prestazione massima per i vostri interventi. E i vostri team godono a loro volta di maggiore flessibilità e agilità: grazie a Nuron finalmente non dipenderete più da una molteplicità di fonti di energia, come benzina, cavi, o piattaforme di batterie diverse come quelle da 18, 20, 36 o ancora più volt. Tutto questo senza compromessi o alcuna perdita nel risultato finale.
Nessun cavo, nessun compromesso
Nuron raggiunge una potenza fino a due volte superiore rispetto alle piattaforme simili da 18 V o 20 V. Per gli utilizzi particolarmente impegnativi, come il taglio o la scalpellatura del calcestruzzo, le batterie Nuron si possono combinare in coppia sullo stesso attrezzo. Ma anche per le applicazioni leggere la potenza della piattaforma contribuisce ad aumentare il numero di tagli, avvitamenti e favorisce un più rapido avanzamento nel progetto.
Con i 22 volt di Nuron, grazie all'elevata capacità delle batterie funzionano in tutta la loro efficacia anche gli attrezzi Nuron più potenti, come demolitori e perforatori combinati, troncatrici e smerigliatrici angolari.
Laddove fino ad ora era necessario un intero pieno di benzina, oggi la troncatrice Nuron DSH 600-22 taglia la stessa quantità di calcestruzzo con soli due set di batterie.
Le batterie Nuron e il nuovo motore brushless del perforatore SDS Max TE 60-22 offrono una portata fino a tre volte maggiore per ogni ricarica della batteria.
Grazie alla tecnologia Nuron la sega circolare manuale SC 30 WR-22 raggiunge una velocità fino a tre volte maggiore e una durata doppia rispetto ai modelli precedenti.
Gli alti numeri di giri e una coppia elevata del SID 6-22 consentono di effettuare rapidamente forature e avvitamenti. Nel contempo il design compatto e il peso ridotto prevengono l'affaticamento.
Gli attrezzi alimentati con Nuron gestiscono anche gli interventi più difficili grazie alla maggiore autonomia e alla potenza superiore della batteria. Scoprite di più sulla tecnologia Nuron cliccando qui.
Al momento sono disponibili più di 70 attrezzi Nuron e molti altri sono in arrivo.
Il potente demolitore Hilti a batteria TE 2000-22 convince offrendo una prestazione pari a quella di un attrezzo a cavo. Il peso leggero dell'attrezzo e le vibrazioni ridotte offrono all'utente la massima efficienza insieme alla migliore protezione per l'operatore.
Al demolitore a batteria TE 2000-22Pronta per qualsiasi sfida: con le potenti batterie Nuron e le lame per sega ottimizzate, con due pacchetti di batterie Nuron potete tagliare una quantità di calcestruzzo pari a quella tagliata con un pieno di serbatoio.
Al troncatrice a batteria DSH 600-22L'efficiente perforatore combinato a batteria per forare e scalpellare ha la potenza di un attrezzo a cavo. Avete quindi a vostra disposizione un ulteriore attrezzo sulla nostra piattaforma a 22 volt che vi offre la massima produttività con funzioni di sicurezza come il controllo della coppia torcente (ATC) e la riduzione delle vibrazioni (AVR).
Al perforatore combinato a batteria TE 60-22La nuova sega circolare a batteria SC 30 WR-22 aumenta la produttività sul cantiere con una profondità di taglio di 70 mm e con un avanzamento del lavoro del 60% superiore per ogni ricarica della batteria.
Alla sega circolare a batteria SC 30 WR-22La massima potenza non è tutto: con Nuron rendete i vostri progetti pronti per le sfide del futuro. Leggete qui quali sono le altre caratteristiche di Nuron.
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibileI servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettivitàCon Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.
Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con NuronVi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le funzioni del nuovo sistema a batterie di Hilti.
Ottenete la massima potenza su un'unica piattaforma. Qui potete leggere come passare in modo semplice i vostri progetti in corso a Nuron. In alternativa potete contattarci direttamente per una consulenza personale.
Il sistema a batterie Nuron è stato concepito in modo da poter soddisfare le esigenze di diversi campi di applicazione, dalla finitura d'interni fino al montaggio di impianti industriali. Leggete qui quale può essere l'impiego ideale di Nuron nel vostro settore.
Nuron vi consente anche gli utilizzi più impegnativi senza dover ricorrere ad attrezzi con cavo o alimentati a benzina. La nuova interfaccia delle batterie vi offre nel contempo le stesse prestazioni di un attrezzo a cavo.
Prestazioni massime con peso ottimale: gli attrezzi Nuron migliorati semplificano gli interventi sopratesta e le installazioni di qualsiasi tipo. Grazie all'analisi basata sui dati sapete sempre quali attrezzi sono in uso.
Maggiori informazioni su Nuron per impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione
Con una prestazione fino a due volte superiore rispetto agli attrezzi a batteria esistenti e grazie a un'ergonomia migliorata, i nostri attrezzi Nuron sono perfetti per i lavori su acciaio e metallo.
Maggiori informazioni su Nuron nelle costruzioni metalliche e in acciaio
Per la smerigliatura, la foratura, il taglio o gli interventi sopratesta: le robuste batterie e gli attrezzi Nuron, ergonomicamente migliorati, proteggono i vostri collaboratori e aumentano il comfort sul lavoro.
Grazie a un'unica piattaforma gestite i vari attrezzi che utilizzate quotidianamente con un unico sistema a batterie. Questo vi consente di ridurre le pause di ricarica e di aumentare la produttività e la flessibilità sul cantiere.
Lavorazione semplice di acciaio, calcestruzzo e muratura: con Nuron le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori lavorano in sicurezza e in modo ergonomico su impianti del settore dell'energia e dell'industria senza scendere a compromessi in fatto di prestazioni.
SIETE NUOVI CLIENTI? Registratevi online e approfittate dei vantaggi. Maggirori informazioni
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.