Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Il coordinamento e la cura del parco attrezzi richiedono un dispendio di tempo spesso sottovalutato, che coinvolge tutte le mansioni: attrezzi smarriti, cattiva manutenzione degli utensili e accessori sbagliati portano frustrazione, aumento dei rischi e progetti meno produttivi.
Nuron offre un modo semplice per limitare questo dispendio e ottenere un migliore quadro generale del parco attrezzi. Con Nuron, batterie, attrezzi e caricabatterie si possono facilmente intercambiare e funzionano con un unico voltaggio.
per tutti
gli utensili Nuron
e presto altri ancora
disponibili
per tutte le applicazioni
da facili a impegnative
Meno guasti, progetti più redditizi
Potete già usare le nuove batterie Nuron con più di 70 attrezzi Hilti, se necessario scambiandoli senza problemi. In questo modo, la laboriosa ricerca delle batterie, dei caricabatterie e degli accessori giusti sarà solo un ricordo. Con la piattaforma compatibile da 22 V, i vostri team risparmieranno tempo e nervi anche quando dovranno passare da un'applicazione all'altra.
Un sistema semplice per una gestione ottimizzataLa tecnologia Nuron da 22 V supporta persino i lavori più impegnativi, come il taglio o la demolizione pesante del calcestruzzo con demolitori. Cosa significa per voi: potrete progressivamente rinunciare a utensili alimentati a cavo, benzina o differenti voltaggi. In questo modo avrete una migliore visione d'insieme del vostro parco attrezzi e semplificherete la gestione delle batterie.
Le batterie Nuron possono essere utilizzate in tutti gli attrezzi a batteria Hilti Nuron. Potrete tuttavia scegliere tra diverse dimensioni, in modo da decidere autonomamente il miglior rapporto peso/prestazioni per le applicazioni che usate più spesso. Nei nostri attrezzi più potenti le batterie possono essere integrate a coppie. In questo modo le batterie Nuron possono addirittura superare le prestazioni degli utensili a cavo.
L'interfaccia tra batteria e attrezzo è stata completamente riprogettata, consentendo di ottenere le prestazioni degli attrezzi cablati e alimentati a benzina con un'unica piattaforma Nuron da 22 V.
Al momento sono disponibili più di 70 attrezzi Nuron e molti altri sono in arrivo.
L'efficiente perforatore combinato a batteria per forare e scalpellare ha la potenza di un attrezzo a cavo. Avete quindi a vostra disposizione un ulteriore attrezzo sulla nostra piattaforma a 22 volt che vi offre la massima produttività con funzioni di sicurezza come il controllo della coppia torcente (ATC) e la riduzione delle vibrazioni (AVR).
Al perforatore combinato a batteria TE 60-22Design robusto, massima potenza: il trapano avvitatore a percussione a batteria è dotato di controllo della coppia torcente (ATC) e può essere impiegato universalmente su legno, metallo, muratura e altri materiali.
Al trapano avvitatore a percussione a batteria SF 6H-22Compatta, ma potente: la smerigliatrice angolare esegue anche gli interventi più difficili – con una velocità di taglio doppia e con le sue nuove funzioni offre all'utente la massima sicurezza.
Al smerigliatrice a batteria AG 6D-22Il BX 3-22 si contraddistingue per la velocità elevata e la notevole autonomia. Che si tratti di fissaggi su acciaio o calcestruzzo, il BX 3-22 raggiunge fino agli 850 punti di fissaggio per ogni ricarica della batteria. Con la sua batteria compatta semplifica inoltre gli interventi sopratesta.
Al attrezzo di fissaggio a batteria BX 3-22Con Nuron la vostra azienda sarà pronta per affrontare le sfide del futuro. Leggete qui quali ulteriori funzionalità e vantaggi può offrirvi Nuron.
Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi a cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenzaI servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettivitàCon Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.
Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con NuronVi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le caratteristiche del nuovo sistema a batterie Hilti.
Nuron in sintesiÈ il momento di passare a Nuron? Vi mostriamo come potete convertire i vostri progetti in corso, con rapidità e semplicità, al nuovo sistema a batterie a 22 V, oppure potete contattarci direttamente per una consulenza personale.
Il sistema a batterie Nuron è stato concepito in modo da poter soddisfare le esigenze di diversi campi di applicazione, dalla costruzione a secco fino al montaggio di impianti industriali. Leggete qui quale può essere l'impiego ideale di Nuron nel vostro settore.
Nuron vi consente anche gli utilizzi più impegnativi senza dover ricorrere ad attrezzi con cavo o alimentati a benzina. La nuova interfaccia delle batterie vi offre nel contempo le stesse prestazioni di un attrezzo a cavo.
Prestazioni massime con peso ottimale: gli attrezzi Nuron migliorati semplificano gli interventi sopratesta e le installazioni di qualsiasi tipo. Grazie all'analisi basata sui dati sapete sempre quali attrezzi sono in uso.
Maggiori informazioni su Nuron per impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione
Con una prestazione fino a due volte superiore rispetto agli attrezzi a batteria esistenti e grazie a un'ergonomia migliorata, i nostri attrezzi Nuron sono perfetti per i lavori su acciaio e metallo.
Maggiori informazioni su Nuron nelle costruzioni metalliche e in acciaio
Per la smerigliatura, il fissaggio, il taglio o gli interventi sopratesta: le robuste batterie e gli attrezzi Nuron, ergonomicamente migliorati, proteggono i vostri collaboratori e aumentano il comfort sul lavoro.
Grazie a un'unica piattaforma gestite i vari attrezzi che utilizzate quotidianamente con un unico sistema a batterie. Questo vi consente di ridurre le pause di ricarica e di aumentare la produttività e la flessibilità sul cantiere.
Lavorazione semplice di acciaio, calcestruzzo e muratura: con Nuron le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori lavorano in sicurezza e in modo ergonomico su impianti del settore dell'energia e dell'industria senza scendere a compromessi in fatto di prestazioni.
SIETE NUOVI CLIENTI? Registratevi online e approfittate dei vantaggi. Maggirori informazioni
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.