SICUREZZA NELLA COSTRUZIONE DI FACCIATE

Akku-Auspressgerät HDE 500-A22

DOSAGGIO SEMPLICE, POSA SICURA

Perché svolgere un lavoro manuale quando è anche possibile farlo in automatico?

Il dosaggio corretto delle resine chimiche non è mai stato più semplice: con il nostro dispenser a batteria HDE 500 A-22 basta regolare la quantità di resine desiderata con la ruota di dosaggio. Il punto forte nelle applicazioni di facciate: grazie al controllo visivo con le nostre bussole retinate anche nelle opere murarie utilizza sempre la quantità di resina giusta, indipendentemente da dove ha eseguito la perforazione nella struttura della camera.

Akku- Auspressgerät HDE 500-A22

DOSAGGIO PRECISO, CONTROLLO OTTIMALE

Ridurre al minimo i rischi e risparmiare?

Con la combinazione dell'app Volume Calculator e del dispenser a batteria i suoi collaboratori sapranno sempre con esattezza quanta resina occorre LORO per un fissaggio sicuro riducendo così i rischi di responsabilità derivati da quantità di resina troppo ridotte. Contemporaneamente può ottimizzare i costi. Infatti, l'erogatore sensibile e il meccanismo di sblocco automatico permettono di risparmiare resina ed evitano gocciolamenti.