Foratura del metallo e lavori di preassemblaggio in officina

Avvitatori a batteria potenti per forare, montare, avvitare e ancorare acciaio e metallo

Forare il metallo con SF 6-A22

La qualità e l'efficacia del processo di foratura dipendono però da diversi fattori: è importante il numero di giri dell'attrezzo, la pressione esercitata durante la foratura, il materiale base da forare nonché la punta utilizzata.

 

Maneggevole, compatto, potente: trapano avvitatore a batteria per metallo

Con un rapporto equilibrato tra prestazione, peso e dimensione offriamo attrezzi per ogni tipo di applicazione.

Forare il metallo con SF 4-A22

Attrezzo compatto: SF 4-A22

L'SF 4-A22 con punta HSS è un trapano avvitatore per metallo versatile adatto alla maggior parte dei lavori di foratura e montaggio quotidiani. Grazie al suo peso è ideale anche per le applicazioni sopratesta.

Trapano avvitatore a batteria SF 4-A22
Forare il metallo con SF 6-A22

Attrezzo potente: SF 6(H)-A22

I trapani avvitatori SF 6-A22 e SF 6H-A22 si contraddistinguono soprattutto per la loro coppia elevata e la loro versatilità e si dimostrano all'altezza anche nelle lunghe giornate lavorative con lavori di costruzione pesanti.

Trapano avvitatore a batteria SF 6-A22 Trapano avvitatore a percussione a batteria SF 6H-A22
Forare il metallo con SF 8M-A22

Attrezzo superiore: SF 8M-A22

Lo specialista del metallo con ingranaggio a quattro velocità per forare il metallo fino a 20 mm. Il mandrino è appositamente ottimizzato per la lavorazione del metallo, con auto-serraggio nel caso in cui la punta dovesse scivolare durante l'utilizzo.

Trapano avvitatore a batteria SF 8M-A22

Qual è la punta HSS adatta a quale materiale?

In linea di principio, con l'impostazione corretta del numero di giri, per la punta HSS vale la regola seguente: 

  • Più piccola è la punta, maggiore dovrebbe essere la velocità di foratura.
  • Più grande è la punta, minore è la velocità.

Utilizzare la punta HSS giusta:

Punta standard HSS-R

  • Forare l'acciaio legato e non legato  
  • Per l'utilizzo in trapani portatili e in telai per foratura

Materiali: acciaio, acciaio di fusione, ghisa grigia, ghisa malleabile, acciaio sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio 

Punta rettificata di precisione HSS G

  • Forare l'acciaio mediamente legato e l'acciaio non legato
  • Per l'impiego in trapani a colonna nonché in torni e fresatrici

Materiali: acciaio, acciaio di fusione, ghisa grigia, ghisa malleabile, acciaio sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio 

Punta in cobalto HSS-Co

  • Forare acciai altamente legati e acciai non legati nonché acciai da bonifica
  • Per l'uso in foratrici manuali e a colonna, così come in torni e fresatrici

Materiali: materiali tenaci e duri come l'acciaio legato e ad alta resistenza nonché l'acciaio inox   

 

Filettatura e svasatura
Per la realizzazione di filetti interni, la punta per maschiatura Hilti rappresenta la soluzione migliore. La svasatura a imbuto del foro facilita l'applicazione e l'imbocco della maschiatrice.

HSS-TB

  • Punte per maschiatura per il taglio di filetti nel metallo

HSS-CB

  • Inserimento a filo di viti a testa svasata in superfici metalliche
  • Svasatura precisa e sbavatura ad alto numero di giri

Consigli per l'ottimizzazione della durata di punte per metallo

  1. Giusta velocità e impostazione dell'attrezzo/scelta della marcia:
    deve essere impostato un numero di giri adatto alla misura della punta e al materiale base.
  2. Pre-foratura per diametri più ampi:
    per i diametri più ampi (>8 mm) è preferibile realizzare una pre-foratura con una punta più piccola, per avanzare più rapidamente e non rovinare la punta.
  3. Raffreddamento della punta con olio da taglio:
    con l'aggiunta di una sufficiente quantità di olio da taglio si ottimizzano le prestazioni di foratura e la durata della punta HSS.

Accessori per trapano avvitatore per metallo

Punta a gradini

Forare il metallo con una punta a gradini

Le punte a gradini sono ideali per la realizzazione di fori di diverse misure nel metallo. L'inserto centra, fora e sbava in un'unica operazione.

Al prodotto
Sega a tazza

Taglio di fori e aperture con la sega a tazza

Realizzazione di fori di piccoli e grandi diametri su diversi materiali.

Al prodotto

Lavori di fissaggio e di avvitatura nel pre-assemblaggio

Fissaggio a vite del metallo nel pre-assemblaggio con gli avvitatori a percussione a batteria Hilti

Nella classe di prestazione SIW (SI=Screw Impact, W=Wrench) proponiamo l'avvitatore a percussione
a batteria SIW 6AT-A22
, compatibile anche con il modulo di coppia adattivo SI-AT-A22 (il modulo sostituisce la tradizionale chiave dinamometrica ad es. per i bulloni di ancoraggio).

Nella classe Ultimate, con l'avvitatore a percussione a batteria SIW 22T-A e SIW 9-A22 proponiamo soluzioni a coppia elevata per l'ancoraggio e l'avvitatura.

Agli avvitatori a percussione a batteria

Accessori per avvitatori a percussione

Potrebbe interessarvi anche

Tagliare il metallo con una troncatrice a batteria

Taglio e troncatura del metallo

I campi di applicazione nel taglio dei metalli sono versatili quanto il materiale stesso.

Maggiori informazioni
Smerigliare il metallo con la smerigliatrice a batteria AG 4S-A22

Smerigliatura e lucidatura del metallo

Smerigliatrici senza cavo per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inox.

Maggiori informazioni