SICUREZZA NEGLI IMPIANTI IDROSANITARI E TERMOFLUIDICI

Image alt text (optional)

SICUREZZA CON SISTEMA

Tutto sotto controllo durante le operazioni di pressatura dei tubi?

Quando si realizzano collegamenti con pressatrice occorre soprattutto definire la combinazione tra sistema di tubi, pressatrice, ganasce di pressatura e anelli di pressatura. Grazie la nuova pressatrice a batteria Hilti con attrezzo di pressatura è tutto più semplice perché in seguito alla collaborazione con famosi produttori lavoriamo in modo sicuro, produttivo e con un'attrezzatura con certificazione TÜV.

La interessa? Si convinca personalmente con una demo live:

Flucht- und Rettungswege

PROGETTAZIONE SICURA DELLE VIE DI FUGA

L'installazione tiene in caso d'incendio?

Sicurezza nei casi estremi: in caso d'incendio le sottostrutture degli impianti tecnici dell'edificio devono avere una tenuta sufficiente per garantire un'evacuazione sicura di un edificio attraverso le vie di fuga. Hilti è il suo partner per sistemi d'installazione sicuri: supportiamo il suo lavoro con la nuova direttiva EAD, servizi e documentazione completi. Così potrà lavorare in modo sicuro, conforme e ridurre al minimo i rischi per la sua ditta.

Abbiamo stimolato il suo interesse? Saremo lieti di farle visita: