SICUREZZA NELL'INDUSTRIA

S-BT -Linie, Befestigen auf Stahl

FISSAGGI SU ACCIAIO

Vuole evitare saldature o serraggi costosi che richiedono troppo tempo e con un rischio elevato di e

Con la vite filettata della linea S-BT, lavora in modo sicuro, evita errori e protegge il rivestimento dei suoi elementi costruttivi: le viti filettate S-BT possono essere utilizzate velocemente e senza complicazioni, non danneggiano gli strati protettivi e soddisfano i massimi requisiti di corrosione per differenti ambienti dal capannone, alla piattaforma offshore.

SI-AT Modul - Drehmoment

FISSAGGIO SICURO

Ritiene di dover soppesare costi, spesa e rischio per l'utilizzo di tasselli a espansione?

Questa operazione fa ormai parte del passato. La soluzione è un sistema che si integra in modo perfetto, costituito da cacciavite e intelligente modulo a innesto, con il quale si possono fissare i tasselli a espansione velocemente e addirittura senza utilizzare una chiave dinamometrica, in modo sicuro e conforme alle omologazioni.

La interessa? Si convinca personalmente con una demo live: