Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Gamma di resine e componenti di sistema

HIT-RE 500 V3

Per saperne di più

HIT-HY 200

Per saperne di più
HIT-HY 170

HY 170

Per saperne di più

HIT-RE 500 V3

La terza generazione della nostra malta in resina epossidica e indurimento lento, con tecnologia SafeSet e massime prestazioni, anche in fori realizzati con carotaggio a diamante

Ordina qui

HIT-HY 200

Resina a iniezione HIT-HY 200 con tecnologia SafeSet, massima affidabilità e produttività

Ordina qui

HIT-HY 170

Resina universale con tempo d'indurimento rapido HIT-HY 170 per ferri di ripresa post installati e ancoraggi in calcestruzzo e muratura

Ordina qui

Confronto tra resine

Tipo di ancorante chimico a iniezione

HIT-RE 500 V3

Malta in resina epossidica con tempo di indurimento lungo

HIT-HY 200-R

Ancorante chimico a iniezione con indurimento rapido

HIT-HY 170

Resina universale con indurimento rapido

Metodo di foratura

- Punta per perforatori (TE-CX/YX)

- Punta per perforatori con pulizia foro automatica (TE-CD/YD)

- Carotaggio a diamante

- Punta per perforatori (TE-CX/YX)

- Punta per perforatori con pulizia foro automatica (TE-CD/YD)

- Punta per perforatori  (TE-CX/YX)

- Pulizia automatica del foro con SafeSet

Pulizia dei fori

- Pulizia foro automatica con punta aspirante (TE-CD/-YD)

- Pulizia manuale

- Pulizia con aria compressa

- Pulizia foro automatica con punta aspirante (TE-CD/-YD)

- Pulizia manuale

- Pulizia con aria compressa

- Pulizia foro automatica con punta aspirante (TE-CD/-YD)

- Pulizia manuale

- Pulizia con aria compressa

Diametro

Elemento di fissaggio:

- Barra di armatura B500-B, Ø 8-40mm

- Ancorante HZA-R, M12 - M24

- Ancorante HIT-V/HIT-C, M8 - M30

 

- Barra di armatura B500-B, Ø 8-32mm

- Ancorante HZA-R, M12 - M24

- Ancorante HIT-V/HIT-C, M8 - M30

- Ancorante HIT-Z, M8 - M20

- Barra di armatura B500-B, Ø 8-25mm

- Ancorante HIT-V/HIT-C, M8 - M24

- Max. profondità di ancoraggio 320 cm 100 cm 100 cm

Temperatura del fondo

al montaggio

da -5°C a +40°C da -10°C a +40°C da -10°C a +40°C

Tempo di lavorazione/

Tempo d'indurimento (a+20°)

30 min / 420 min 15 min / 90 min 5 min / 90 min
Volume cartucce 330 ml, 500 ml, 1400 ml 330 ml, 500 ml 330 ml, 500 ml
Consigliato per

- Fori realizzati con carotaggio a diamante

- Grande diametro ed elevata lunghezza di ancoraggio

- Più tempo per la posa dell'ancorante

- La resina più affidabile per tutte le applicazioni in calcestruzzo

- Massimo carico di rottura alla trazione in calcestruzzo crepato

- Temperature basse

- Resina standard universale

- Tutte le applicazioni standard in calcestruzzo e muratura

Contattaci
Contattaci