Panoramica dispenser

Dispenser a batteria HDE 500-A22 – Massima produttività ed ergonomia

Loading

P 8000 D

Ordina qui

HDE 500-A22

Ordina qui

Confronto tra dispenser

Tipo di dispenser

P 8000 D

Dispenser pneumatico

HDE 500-A22

Dispenser a batteria

HDM

Dispenser manuale

Ancorante chimico a iniezione adatto HIT-RE 500 V3 Tutti gli ancoranti chimici a iniezione Hilti HIT in cartucce  Tutti gli ancoranti chimici a iniezione Hilti HIT in cartucce 
Cartuccia adatta: - 1400 ml

- 330 ml

- 500 ml

- 330 ml

- 500 ml

Consigliato per

- Grandi progetti 

- Elevata profondità di ancoraggio

- Applicazioni sott'acqua

- Impiego indipendente dalla temperatura

- Ridotto spreco di resina

- Iniezione precisa ed efficienza

- Utilizzo singolo e in serie

- Combinazione con la piattaforma Hilti 22V

 

- Impiego irregolare

- Costi di manutenzione 

Scopra il dispenser a batteria HDE 500-A22 nel video

Prodotti accessori