Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Nachträgliche Bewehrung

Ancoraggio chimico nel settore edile

Con la sempre maggiore complessità nella costruzione degli edifici aumentano anche le sfide nel settore dei ferri di ripresa post-installati e nell'installazione di ancoranti chimici. Hilti offre soluzioni di sistema abbinabili, che la supporteranno nell'affrontare queste importanti sfide.

La sua salute e il suo comfort di lavoro ci stanno molto a cuore. I nostri sistemi semplificano il lavoro quotidiano eliminando polvere e cavi e con tempi d'installazione notevolmente ridotti.

Tutto ciò è possibile grazie a una serie di soluzioni innovative per la preparazione del lavoro in caso di ancoraggi, realizzazione e pulizia di fori e nelle stesse operazioni di riempimento e ancoraggio, con procedure mirate, flessibili e semplici.

Vorrei vedere le soluzioni sul mio cantiere

APPLICAZIONI VERSATILI PER GLI ANCORANTI CHIMICI

  • Ferri di ripresa statici rilevanti
    1 / 4
    Ferri di ripresa statici rilevanti

    Collegamenti strutturali con ferri di ripresa post-installati. Rinforzi strutturali e consolidamento di edifici in calcestruzzo armato.

  • Fissaggio
    2 / 4
    Fissaggi

    Ancoraggio di componenti portanti e non portanti, come ad es. montanti in acciaio, travi d'acciaio, scale, ringhiere, barriere di sicurezza, scale antincendio ecc.

  • 3 / 4
    Rinforzo in calcestruzzo

    Risanamento di ponti, edifici e di altre strutture, allestimento o rinforzo a posteriori di componenti in calcestruzzo (ad es. copertura in calcestruzzo, armatura contro il punzonamento, spinotti di ripresa per carichi trasversali).

  • Please enter alternative text here (optional)
    4 / 4
    Konstruktive Bewehrungsanschlüsse

    Ersatz von falsch gesetzten oder fehlenden Bewehrungsstäben, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse (z. B. Anschluss an Wänden, Platten, Treppen, Säulen, Fundamenten usw.).

Preparazione del fissaggio

Una preparazione mirata permette di risparmiare tempo e denaro e garantisce un montaggio sicuro

ermetterà inoltre di individuare il punto migliore in cui realizzare i fori

Dalla rapida determinazione della posizione in cantiere per evitare le perdite di tempo dovute agli urti su ferri di armatura, fino alla completa analisi dell'edificio come punto di partenza per la realizzazione e la progettazione.

Maggiori informazioni
PROFIS REBAR

Mai più un inutile spreco di malta

Con l'app Hilti Volume Calculator può calcolare la quantità di malta necessaria al suo progetto. L'utilizzo di tubi flessibili di riempimento riduce il consumo di malta e garantisce un riempimento corretto.

Maggiori informazioni
Istruzioni di montaggio

Montaggio corretto

Per garantire una realizzazione rapida e sicura, mettiamo a sua disposizione una documentazione comprensibile ad es. per determinare il diametro e le profondità di foratura corretti.

Alle istruzioni di montaggio

Realizzazione e pulizia del foro

Dal SafeSet fino ai fori realizzati con punta di diamante, abbiamo le soluzioni giuste per le sue applicazioni che le permetteranno di eseguire tutti i lavori in modo sicuro, efficiente e mirato.

SafeSet

Sicurezza e produttività CON SAFESET

Hilti SafeSet combina tecnologie innovative, garantisce la sicurezza delle sue installazioni e aumenta la produttività fino al 60% – ad es. evitando le perdite di tempo dovute alla pulizia del foro. Le punte aspiranti TE-CD/-YD permetto la foratura o la pulizia del foro in un unico passo – in questo modo si riduce notevolmente il livello delle polveri per collaboratori e apparecchi. Il SafeSet è stato sviluppato per i perforatori combinati Hilti TE 30, TE 50, TE 60 e TE 70.

Maggiori informazioni
TE 50 AVR

Il metodo tradizionale

50 anni di esperienza nei modelli di perforatori combinati e punte Hilti. La proverbiale potenza Hilti si riflette nell'elevata durata di vita e anche nella produttività, il tutto con una completa protezione del lavoro. I perforatori combinati TE 30-A, TE 60 e TE 70 dispongono ad es. dell'innovativa disattivazione rapida ATC, che nel caso in cui l'apparecchio si inceppi lo disattiva immediatamente e protegge dagli infortuni.

Maggiori informazioni
Foratura a diamante

Fori realizzati con carotaggio a diamante

Nel caso di condizioni difficili come a presenza di calcestruzzo ad alta resistenza o un'armatura forte, sistemi di carotaggio adeguati costituiscono un'efficiente alternativa ai metodi tradizionali, silenziosa e priva di vibrazioni. Il nuovo sistema di gestione dell'acqua DD-WMS 100 permette inoltre un lavoro pulito e autonomo con sistemi di carotaggio a diamante, per l'intera giornata.

Maggiori informazioni

Riempimento del foro

Facilità di riempimento e di posa – Resina, dispenser e corsi di formazione per i collaboratori

Resina e ancorante

Gamma di resine

I sistemi di iniezione per fissaggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato offrono una soluzione conveniente con una varietà di certificazioni per ognuna delle applicazioni richieste: Resina standard a indurimento rapido HY 170, resina ad alte prestazioni a indurimento rapido HY 200 , resina epossidica a indurimento lento RE 500V3.

Maggiori informazioni
Dispenser

Dispenser per tutte le esigenze

La nostra soluzione globale per gli ancoraggi chimici è completata dal nostro assortimento di dispenser. Accessori adatti alla pulizia, all'iniezione profonda e tubi flessibili per riempimento con resina contribuiscono a garantire una procedura di lavoro corretta, sicura e conveniente in termini di costo.

Maggiori informazioni
Corsi di formazione e training

Formazione: Ferro di ripresa post-installato

I nostri esperti forniranno a lei e ai suoi collaboratori una formazione adeguata per la gestione sicura del sistema nel suo complesso. Ciò le permetterà di post-installare in modo sicuro ed economico i ferri di ripresa rilevanti per la sorveglianza dei lavori edili.

Maggiori informazioni

Posa della barra di ancoraggio

Hilti ha la barra di ancoraggio adatta per ogni applicazione - dall'economica soluzione per il lavoro quotidiano fino a quella per interventi speciali.

Gamma di barre di ancoraggio

Hilti offre una vasta gamma di barre di ancoraggio adatte a qualsiasi tipo di applicazione – dalla variante ad alte prestazioni HIT-Z, alla flessibile HIT-V fino alla linea economica HIT-C.

Maggiori informazioni
Soluzioni per il rinforzo in calcestruzzo e il consolidamento con strati.

Ferro di ripresa distanziatore con copertura in calcestruzzo e tassello con calotta

Disponiamo di soluzioni e i prodotti per il consolidamento con strati e il rinforzo di strutture, dalla progettazione fino alla realizzazione.

Maggiori informazioni
Formazione relativa alla tecnologia di fissaggio dei tasselli

Formazione relativa alla tecnologia di fissaggio dei tasselli

I sistemi di fissaggio negli ultimi anni si sono notevolmente evoluti grazie all'ETA (Valutazione tecnica europea). Ad esempio le prestazioni e lo spettro di applicazioni sono significativamente aumentati, e quindi anche i requisiti di competenza richiesti ai montatori sono cambiati. Inoltre per la posa di un tassello certificato il DiBT richiede una formazione specialistica. Grazie alla formazione sul fissaggio, Hilti permette un aggiornamento al più recente stato della tecnica sia per quanto concerne la teoria, sia nell'ambito dell'applicazione pratica.

Maggiori informazioni

Contattaci
Contattaci