Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

SOLUZIONI DI FISSAGGIO PER L'USO QUOTIDIANO nel se

Perché dovreste utilizzare Hilti per le operazioni di fissaggio nell'uso quotidiano

In cantiere ogni giorno si eseguono varie operazioni di fissaggio.

I costi per il materiale sono il primo elemento da considerare. Tuttavia autentici fattori di costo sono spesso le spese relative al personale che occorre quindi tenere in debita considerazione.

Everyday fastening solutions for building construction

PERCHÉ HILTI È IL PARTNER PERFETTO PER LE OPERAZIONI DI FISSAGGIO NELL'USO QUOTIDIANO?

3 buoni motivi:

1. Le soluzioni produttive riducono il tempo di lavorazione necessario

2. Le soluzioni di fissaggio standardizzate riducono le riserve di materiale

3. La soluzione migliore al giusto prezzo

Soluzioni di fissaggio e prodotti rilevanti

Fastening solutions for structural rebar

Fissaggio di supporti angolari nella costruzione di casseforme o elementi prefabbricati

Veloce, sicuro ed estremamente economico grazie alla possibilità di riutilizzo.                                                     

La soluzione adatta per supporti angolari
Non-structural rebar and HIT-RE 100 injectable adhesive anchor

Installazione di collegamenti con ferri di ripresa non costruttivi o statici rilevanti

Ancoraggi chimici per qualsiasi esigenza - per l'utilizzo con il dispenser a batteria rapido ed economico.

La soluzione adatta per ferri di ripresa.

Fissaggio dell'isolamento di seminterrati e di sponde di solette

La nostra soluzione per l'isolamento esterno di seminterrati con certificati di prova oltre a essere di rapida e semplice esecuzione è anche estremamente economica.

La soluzione per l'isolamento di seminterrati e la realizzazione di sponde di solette

Contattaci
Contattaci