Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Hilti DG 130 diamond grinder for wall grinding

LEVIGATRICI A DIAMANTE HILTI

La dotazione migliore: i nostri speciali sistemi di levigatura a diamante manuale per pareti e pavimenti sono realizzati per soddisfare al meglio le sue esigenze

Lucidatura, livellamento, irruvidimento e asportazione di calcestruzzo – con le levigatrici di Hilti si dispone dell'attrezzatura migliore: la sperimentata levigatrice a diamante Hilti DG 150 è perfetta per i lavori su pavimento. E con la nuova levigatrice a diamante Hilti DGH 130, tutti i lavori sulla parete vengono completati con una qualità ottimale. Grazie al design particolarmente ergonomico di entrambi gli apparecchi il lavoro è sempre comodo e senza polvere – anche quando occorre dedicarvi più tempo del previsto.

QUAL È IL LAVORO DA FARE?


Levigatura delle parete: 

la levigatrice a diamante DGH 130 è stata progettata in modo specifico per l'utilizzo su parete per levigare senza fatica le pareti in calcestruzzo e prepararle alla successiva verniciatura. Per il calcestruzzo esposto alle intemperie sono ideali i nostri nuovi Finishing Pad che consentono di ottenere superfici perfettamente lucidate – senza fastidiosi e lunghi interventi di rifinitura.



Levigatura su pavimento in calcestruzzo: 

la levigatrice a diamante DG 150 è un attrezzo potente e ben bilanciato per l'impiego su pavimenti in calcestruzzo: il partner ideale per appiattire, livellare e irruvidire oltre ad asportare vernici, colori e altri rivestimenti.

 

 

Opinioni dei clienti: levigatrice a diamante DGH 130

  • Lavorare senza polvere con Hilti
    1 / 2
    Polvere durante la levigatura

    Con la tecnica a diamante è possibile levigare e lucidare in modo comodo e veloce. Purtroppo spesso queste applicazioni generano una grande quantità di polvere potenzialmente dannosa. Il rispetto delle disposizioni relative alle polveri è pertanto un obbligo, non da ultimo per tutelare la propria salute. Ma levigare significa solo polvere oppure anche altro?

  • Efficiente e senza polvere
    2 / 2
    Efficiente e senza polvere

    Con le nostre levigatrici a diamante abbinate agli aspiratori Hilti VC la polvere non ha più chance. Le nostre levigatrici a diamante sono state realizzate per essere collegate in continuo agli aspiratori Hilti. Quindi in pratica si lavora senza polvere. I tubo di aspirazione si inserisce facilmente e l'altezza della cappa antipolvere può essere adattata. Durante i lavori in angoli ristretti, la cappa antipolvere può essere ruotata, in modo da raggiungere tutti i punti più difficili.

LEVIGATRICE A DIAMANTE DGH 130: LO SPECIALISTA PER PARETI

Hilti Diamantschleifgerät DGH 130 für Wände

La nuova arrivata del nostro team di levigatrici è stata progettata in modo specifico per lavorare senza fatica su pareti in calcestruzzo. La DGH 130 aiuta a massimizzare la produttività per applicazioni di levigatura e lucidatura.

  • L'impugnatura a pomello e l'azione aspirante che non affatica fanno aderire l'attrezzo alla parete praticamente senza l'intervento dell'operatore. In questo modo si semplifica il lavoro. Infatti è possibile levigare il pezzo più a lungo e lavorare fino al 50% in più di pareti al giorno rispetto alle prestazioni di una smerigliatrice angolare tradizionale.
  • Con gli innovativi Hilti Finishing Pad, levigatura e lucidatura sono rese possibili con un unico attrezzo.
  • La fuoriuscita di polvere viene ridotta grazie all'attacco per vuoto con accesso angolare e regolazione dell'altezza al minimo.

Scoprila subito: DGH 130

PLATORELLI E TAMPONI LUCIDANTI

Con la nostra gamma completa di platorelli per la DGH 130, a cui si aggiunge un nuovo assortimento di tamponi lucidanti, la qualità ottimale della superficie di finitura è presto realtà.

: Hilti SPX und SP Universal-Diamantschleifscheiben
1° passo
 
Disco di smerigliatura universale - scegliere in base al tipo di lavoro tra le categorie SPX, SP o P.
 
  • Una speciale affilatura dei segmenti durante la produzione riduce le tracce di graffi. E di conseguenza non è più necessaria una rifinitura successiva.
  • L'elevato numero di sovrapposizioni di segmenti offre un eccellente accesso dai bordi
  • Una miscela diamantata ottimizzata e un design del corpo in acciaio all'avanguardia permettono di lavorare a una velocità elevata. 

Scopri subito nello store online Hilti

Hilti SPX Schleifscheiben für Diamantschleifer

2° passo

I tamponi di finitura o lucidanti ideati in modo specifico per la DGH 130 permettono di ottenere una qualità della finitura di superficie ancora migliore.

  • Perfette superfici in calcestruzzo: assenza di graffi e solchi
  • Grana da "grezza“ per una piccola e veloce correzione, a "extra-fine" per la realizzazione di cemento a vista
  • Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni 

Scoprili adesso nello store online di Hilti

LEVIGATRICE A DIAMANTE DG 150: LA SPECIALISTA DELLE SOLETTE

Hilti Diamantschleifer DG 150 für Böden

La DG 150 è stata una delle prime levigatrici di solette distribuite sul mercato e viene utilizzata da più di dieci anni con successo per lavori in nuovi edifici o ristrutturazioni. È leggera, comoda e facile da usare. Con il motore brushless, la DG 150 sbaraglia la concorrenza ed esegue anche i lavori più impegnativi.

  • Grazie alla ineguagliata capacità di asportazione è possibile levigare fino al 100% in più di solette al giorno rispetto alle prestazioni di una smerigliatrice angolare tradizionale.
  • Le disposizioni relative alla produzione di polveri vengono rispettate grazie all'attacco per vuoto con accesso angolare e regolazione dell'altezza.

Scoprila subito: DG 150

PLATORELLI UNIVERSALI E SPECIALI

Per la DG 150 abbiamo sviluppato una serie di platorelli premium con velocità e durata superiori alla media. Tutti i platorelli SPX sono costituiti da una miscela su misura di dimensioni di diamante in una matrice ad alte prestazioni, capacità di raffreddamento avanzate e vibrazioni ridotte.

Contattaci
Contattaci