SICUREZZA NEL SETTORE DELL'ELETTROTECNICA

Funktionserhalt

QUESTI SISTEMI D'INSTALLAZIONE SALVANO DELLE VITE

Sta cercando soluzioni antifuoco affidabili e intelligenti per il mantenimento del funzionamento?

Il mantenimento del funzionamento serve a salvare vite umane e a ridurre al minimo i danni economici. In base alle leggi attuali le installazioni rilevanti devo avere una tenuta di 30 minuti. Può sempre fare affidamento sui nostri sistemi: da noi trova elementi costruttivi di qualità elevata e affidabili per mantenere il funzionamento, dai passacavi ai binari d'installazione, fino al collare.

Abbiamo stimolato il suo interesse? Saremo lieti di farle visita:

Firestop Dokumanager

RISPARMIARE TEMPO PER LA DOCUMENTAZIONE: TUTTO COM

È stanco di dover perdere tempo con la documentazione delle paratie antincendio?

La documentazione delle paratie antincendio è necessaria per ragioni legali ma rappresenta anche una sfida. Con il Software Gestionale Hilti CFS-DM può risparmiare fino all'80% del tempo necessario per la documentazione. Al contempo l'app, grazie a una guida intuitiva per l'utente, la supporta in cantiere con una documentazione completa e senza errori. Vengono introdotte automaticamente sempre le omologazioni più recenti. E ciò la tutela durante il collaudo del cantiere, e in caso di emergenza protegge valori reali e vite umane.

La interessa? Si convinca personalmente con una demo live: