SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE A SECCO

BX 3-L 02

GESTIONE SEMPLICE GRAZIE A UNA TECNICA INTELLIGENT

Cerca un metodo di fissaggio efficiente e intelligente?

Il montaggio diretto con la BX 3-L 02 a 22 Volt è sinonimo di un utilizzo semplice con un'elevata qualità di posa: grazie a un azionamento elettrico che non richiede manutenzione il funzionamento è preciso come il meccanismo di un orologio e il 20% in meno di problemi di posa. Se la scorta del caricatore sta per esaurirsi, l'attrezzo la informa con un segnale. Tramite un'app riceve suggerimenti e consigli oltre a video relativi all'applicazione. Anche la registrazione al servizio avviene è semplicissima con un clic.

Firestop Dokumanager

80% DI TEMPO RISPARMIATO

È stanco di dover perdere tempo con la documentazione delle soluzioni antincendio?

La documentazione delle paratie antincendio è necessaria per ragioni legali ma rappresenta anche una sfida. Con il Software Gestionale Hilti CFS-DM può risparmiare fino all'80% del tempo necessario per la documentazione. Al contempo l'app, grazie a una guida intuitiva per l'utente, la supporta in cantiere con una documentazione completa e senza errori. Vengono introdotte automaticamente sempre le omologazioni più recenti. E ciò la tutela durante il collaudo del cantiere, e in caso di emergenza protegge valori reali e vite umane.

Abbiamo stimolato il suo interesse? Saremo lieti di farle visita: