Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Soluzioni di fissaggio standard per costruzioni a

Semplifichiamo e velocizziamo le sue applicazioni

Installa ogni giorno centinaia, se non addirittura migliaia di metri di soffitto e guide per cartongesso. Perché non prova a semplificarsi il lavoro?

Alltägliche Befestigungslösungen für den Trockenbau und Innenausbau

PERCHÉ HILTI È IL PARTNER PER LE SUE OPERAZIONI DI FISSAGGIO D'USO QUOTIDIANO?

3 buoni motivi:

1. Noi ottimizziamo le applicazioni sotto il profilo dei tempi e dei costi – senza trascurare la sicurezza dei collaboratori

2. Le offriamo alternative di applicazione. Così riceve la soluzione migliore per la sua situazione attuale

3. Offriamo la formazione ai suoi collaboratori. Il principale fattore di costo nella realizzazione di opere edilizie sono i costi del personale, la cui adeguata formazione è decisiva per il Suo successo

Le soluzioni di fissaggio

Con la BX-3 IF a batteria può dire addio per sempre ai fori sopratesta e alla polvere sul viso. Con questo leggero attrezzo per il fissaggio diretto può lavorare 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. Non produce polvere o gas e perciò genera un contraccolpo minimo. Naturalmente può utilizzare le stesse batterie di cui già dispone.

Interior finishing applications like fastening in suspended ceiling

Controsoffitti

Maggiori informazioni
Interior finishing applications like track fastening

Fissaggio di profili

Maggiori informazioni

Contattaci
Contattaci