Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Tipo di ancorante chimico a iniezione |
HIT-RE 500 V3 Malta in resina epossidica con tempo di indurimento lungo |
HIT-HY 200-R Ancorante chimico a iniezione con indurimento rapido |
HIT-HY 170 Resina universale con indurimento rapido |
---|---|---|---|
Metodo di foratura | - Punta per perforatori (TE-CX/YX) - Punta per perforatori con pulizia foro automatica (TE-CD/YD) - Carotaggio a diamante |
- Punta per perforatori (TE-CX/YX) - Punta per perforatori con pulizia foro automatica (TE-CD/YD) |
- Punta per perforatori (TE-CX/YX) - Pulizia automatica del foro con SafeSet |
Pulizia dei fori | - Pulizia foro automatica con punta aspirante (TE-CD/-YD) - Pulizia manuale - Pulizia con aria compressa |
- Pulizia foro automatica con punta aspirante (TE-CD/-YD) - Pulizia manuale - Pulizia con aria compressa |
- Pulizia foro automatica con punta aspirante (TE-CD/-YD) - Pulizia manuale - Pulizia con aria compressa |
Diametro Elemento di fissaggio: |
- Barra di armatura B500-B, Ø 8-40mm - Ancorante HZA-R, M12 - M24 - Ancorante HIT-V/HIT-C, M8 - M30
|
- Barra di armatura B500-B, Ø 8-32mm - Ancorante HZA-R, M12 - M24 - Ancorante HIT-V/HIT-C, M8 - M30 - Ancorante HIT-Z, M8 - M20 |
- Barra di armatura B500-B, Ø 8-25mm - Ancorante HIT-V/HIT-C, M8 - M24 |
- Max. profondità di ancoraggio | 320 cm | 100 cm | 100 cm |
Temperatura del fondo al montaggio |
da -5°C a +40°C | da -10°C a +40°C | da -10°C a +40°C |
Tempo di lavorazione/ Tempo d'indurimento (a+20°) |
30 min / 420 min | 15 min / 90 min | 5 min / 90 min |
Volume cartucce | 330 ml, 500 ml, 1400 ml | 330 ml, 500 ml | 330 ml, 500 ml |
Consigliato per | - Fori realizzati con carotaggio a diamante - Grande diametro ed elevata lunghezza di ancoraggio - Più tempo per la posa dell'ancorante |
- La resina più affidabile per tutte le applicazioni in calcestruzzo - Massimo carico di rottura alla trazione in calcestruzzo crepato - Temperature basse |
- Resina standard universale - Tutte le applicazioni standard in calcestruzzo e muratura |
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.