SICUREZZA NEL SETTORE EDILE

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

PROVVISORIO O PERMANENTE: QUELLO CHE CONTA È LA TE

Sta cercando un tassello avvitabile resistente per l'utilizzo ripetuto?

Il tassello avvitabile HUS3-H garantisce la massima affidabilità in caso di fissaggi temporanei e permanenti. L'utilizzo ripetuto anche nel calcestruzzo giovane è sicuramente possibile dopo una semplice verifica della riutilizzabilità. E grazie alle dimensioni ridotte dell'HUS3-H, il rischio di urtare i ferri di ripresa risulta ridotto. Così può lavorare sempre in modo sicuro e in conformità alle omologazioni.

Bewährung mit Safe Set

INSTALLAZIONE SICURA CON SAFESET

Conosce i nostri metodi per installare in modo affidabile le resine chimiche?

Dica addio per sempre alle fasi di lavoro suscettibili di errore: con SafeSet, per l'installazione di ancoranti chimici e ferri di ripresa post-installati ha a disposizione un sistema affidabile grazie al quale garantisce la massima qualità di lavoro con sicurezza ed efficienza. Tutte le componenti SafeSet sono combinate in modo ottimale tra di loro e collaudate e approvate in modo completo come sistema complessivo.

La interessa? Si convinca personalmente con una live demo: