Hilti DG 130 diamond grinder for wall grinding

LEVIGATRICI A DIAMANTE HILTI

La dotazione migliore: i nostri speciali sistemi di levigatura a diamante manuale per pareti e pavimenti sono realizzati per soddisfare al meglio le sue esigenze

Lucidatura, livellamento, irruvidimento e asportazione di calcestruzzo – con le levigatrici di Hilti si dispone dell'attrezzatura migliore: la potente levigatrice a diamante DGH 150 è perfetta per i lavori su pavimento. E con il pratico levigatrice a diamante DGH 130, tutti i lavori sulla parete vengono completati con una qualità ottimale. Grazie al design particolarmente ergonomico di entrambi gli apparecchi il lavoro è sempre comodo e senza polvere – anche quando occorre dedicarvi più tempo del previsto.

QUAL È IL LAVORO DA FARE?


Levigatura delle parete: 

La levigatrice a diamante DGH 130 è stata appositamente progettata per l'uso a parete: Può essere utilizzato per lisciare facilmente i muri di cemento e prepararli per la pittura. Per il calcestruzzo faccia a vista, utilizzate i nostri nuovi tamponi di lucidatura per superfici perfettamente levigate - senza fastidiose e lunghe rilavorazioni. Con l'ultimo aggiornamento del DGH 130 è ora possibile cambiare i dischi a tazza e i tamponi di lucidatura senza attrezzi. In questo modo si elimina la faticosa ricerca della chiave giusta e il lavoro può essere ripreso rapidamente dopo un cambio di ruota della tazza senza molte interruzioni.



Levigatura su pavimento in calcestruzzo: 

La levigatrice a diamante DGH 150 è un attrezzo potente e ben bilanciato per l'impiego su pavimenti in calcestruzzo: il partner ideale per appiattire, livellare e irruvidire oltre ad asportare vernici, colori e altri rivestimenti.

 

 

Opinioni dei clienti: levigatrice a diamante DGH 130

Lavorare senza polvere con Hilti
1 / 2
Polvere durante la levigatura

Con la tecnica a diamante è possibile levigare e lucidare in modo comodo e veloce. Purtroppo spesso queste applicazioni generano una grande quantità di polvere potenzialmente dannosa. Il rispetto delle disposizioni relative alle polveri è pertanto un obbligo, non da ultimo per tutelare la propria salute. Ma levigare significa solo polvere oppure anche altro?

Efficiente e senza polvere
2 / 2
Efficiente e senza polvere

Con le nostre levigatrici a diamante abbinate agli aspiratori Hilti VC la polvere non ha più chance. Le nostre levigatrici a diamante sono state realizzate per essere collegate in continuo agli aspiratori Hilti. Quindi in pratica si lavora senza polvere. I tubo di aspirazione si inserisce facilmente e l'altezza della cappa antipolvere può essere adattata. Durante i lavori in angoli ristretti, la cappa antipolvere può essere ruotata, in modo da raggiungere tutti i punti più difficili.

LEVIGATRICE A DIAMANTE DGH 130: LO SPECIALISTA PER PARETI

Levigatrice a diamante dgh 130: lo specialista per pareti
  • Quest'ultima aggiunta al nostro team di macinatori è stata specificamente progettata per rifinire senza sforzo le pareti in calcestruzzo. Il DGH 130 vi aiuta a massimizzare la vostra produttività nelle applicazioni di rettifica e lucidatura.
  • L'impugnatura ergonomica della testa e l'aspirazione che riduce la fatica tengono l'utensile alla parete senza praticamente alcuno sforzo da parte vostra. Questo facilita il vostro lavoro: potete macinare più a lungo in un unico pezzo e quindi lavorare fino al 50% di pareti in più al giorno rispetto a una smerigliatrice angolare convenzionale.
  • Con i nuovi innovativi tamponi di lucidatura Hilti è possibile smerigliare e lucidare con un solo utensile.
  • Riducete al minimo l'emissione di polvere grazie al collegamento dell'aspirapolvere di facile utilizzo con ingresso ad angolo e regolazione in altezza. Inoltre, la cappa parapolvere può essere facilmente regolata in altezza e consente un facile accesso agli angoli e ai bordi.
  • La produttività è aumentata grazie al cambio senza utensili dei dischi a tazza e dei tamponi di lucidatura. In questo modo si elimina la faticosa ricerca della chiave giusta e il lavoro può essere ripreso rapidamente e senza molte interruzioni dopo un cambio di ruota della tazza.

Scoprila subito: DGH 130

PLATORELLI E TAMPONI LUCIDANTI

Con la nostra gamma completa di platorelli per la DGH 130, a cui si aggiunge un nuovo assortimento di tamponi lucidanti, la qualità ottimale della superficie di finitura è presto realtà.

: Hilti SPX und SP Universal-Diamantschleifscheiben
1° passo
 
Disco di smerigliatura universale - scegliere in base al tipo di lavoro tra le categorie SPX, SP o P.
 
  • Una speciale affilatura dei segmenti durante la produzione riduce le tracce di graffi. E di conseguenza non è più necessaria una rifinitura successiva.
  • L'elevato numero di sovrapposizioni di segmenti offre un eccellente accesso dai bordi
  • Una miscela diamantata ottimizzata e un design del corpo in acciaio all'avanguardia permettono di lavorare a una velocità elevata. 

Scopri subito nello store online Hilti

Hilti SPX Schleifscheiben für Diamantschleifer

2° passo

I tamponi di finitura o lucidanti ideati in modo specifico per la DGH 130 permettono di ottenere una qualità della finitura di superficie ancora migliore.

  • Perfette superfici in calcestruzzo: assenza di graffi e solchi
  • Grana da «grezza» per una piccola e veloce correzione, a «extra-fine» per la realizzazione di cemento a vista
  • Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni 

Scoprili adesso nello store online di Hilti

Dispositivo di smussatura e mola a tazza Turbo per il DGH 130

Phasenschleifaufsatz und Turbo Topfscheibe DGH 130

Questa cappa antipolvere, sviluppata appositamente per il DGH 130consente una rettifica e correzione precisa, sicura e senza polvere degli smussi del calcestruzzo. Il sistema deve essere utilizzato con l'apposita mola a tazza Turbo per ottenere un risultato perfetto.

LEVIGATRICE A DIAMANTE DGH 150: LA SPECIALISTA DELLE SOLETTE

Hilti Diamantschleifer DGH 150 für Böden

Il DGH 150 è il successore del collaudato DG 150 e diventa ancora più pratico integrando il convertitore di potenza. È leggera, comoda e facile da usare. Con il motore brushless, la DG 150 sbaraglia la concorrenza ed esegue anche i lavori più impegnativi.

  • Grazie alla ineguagliata capacità di asportazione è possibile levigare fino al 100% in più di solette al giorno rispetto alle prestazioni di una smerigliatrice angolare tradizionale.
  • Le disposizioni relative alla produzione di polveri vengono rispettate grazie all'attacco per vuoto con accesso angolare e regolazione dell'altezza.

Scoprila subito: DGH 150

PLATORELLI UNIVERSALI E SPECIALI

Für unsere Schleifgeräte haben wir eine Reihe von Premium-Schleiftöpfen entwickelt, die eine unübertroffene Geschwindigkeit und Lebensdauer bieten. Alle SPX Topfscheiben haben eine maßgeschneiderte Mischung aus Diamantgrößen in einer Hochleistungsmatrix, fortschrittlicher Kühlleistung und geringer Vibration.

Prodotti accessori

  • Platorelli a diamante universali Hilti SPX

    SPX Universal

    La tuttofare per la levigatura di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.

    Vai al prodotto
    Dischi di smerigliatura a diamante universali con platorello a diamante Hilti SPX e SP

    SPX Abrasivo

    Offre una levigatura veloce e una lunga durata su materiali abrasivi e cemento fresco.

    Vai al prodotto
    Rimozione del rivestimento SPX

    Rimozione del rivestimento SPX

    Platorello diamantato dalle prestazioni eccezionali per rimuovere tutti i tipi di rivestimento sottili come vernici, adesivi e resina epossidica.

    Vai al prodotto
    SPX PER RESINA EPOSSIDICA

    Resina epossidica SPX

    Platorello diamantato dalle prestazioni eccezionali per rimuovere tutti i tipi di rivestimento spesso come poliuretani, resina epossidica e plastica

    Vai al prodotto
    SPX Per levigatura

    SPX Per levigatura

    Platorello diamantato per le esigenze più elevate di levigatura su calcestruzzo, pietra naturale e massetto di qualsiasi tipo.

    Vai al prodotto
    Dischi di levigatura a diamante universali Hilti SP

    SP Universal

    Platorello di qualità elevata per la levigatura rapida di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.

    Vai al prodotto
    P Universal

    P Universal

    Platorello di qualità elevata per la levigatura di qualsiasi tipo di calcestruzzo, massetto e pietra naturale.

    Vai al prodotto