Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Velocità, versatilità e sicurezza sono il fulcro di ogni cantiere.
Con l'inchiodatrice di ultima generazione DX 6, Hilti rende il fissaggio diretto pronto per il nuovo mondo digitale.
Con la sua solidità, versatilità e affidabilità, DX 6 mostra cosa è possibile nei cantieri di tutto il mondo.
Tra inchiodatrici e sparachiodi vi sono notevoli differenze:
DLe possibilità di applicazione per il fissaggio diretto sono molteplici, ad esempio:
filettati scrittura su acciaio con la DX6 universale in diverse configurazioni, in combinazione con i chiodi ad alte prestazioni Hilti, che sono stati sviluppati specificatamente per diversi materiali di base, si possono realizzare svariate applicazioni.
Il posizionamento di casseforme è un'attività quotidiana in un cantiere. Un lavoro che richiede precisione e
velocità nello stesso tempo. Dopo la misurazione del cantiere, le
casseforme si devono posizionare
con precisione. I nostri distanziatori per casserature
X-FS garantiscono una velocità
elevata, precisione assoluta e
consentono di risparmiare tempo
prezioso di lavoro.
Perfetto per il fissaggio efficiente
di casseforme: il chiodo Hilti
X-CT. L'applicazione monofase con i
chiodi a nastro consente di risparmiare tempo. Grazie alla sua testa particolarmente piccola è possibile rimuovere e
riutilizzare il legno in modo semplice e senza danni. I punti di rottura predefiniti sul chiodone consentono una successiva rimozione controllata.
Non siete sicuri di quale chiodo dovete utilizzare per la vostra applicazione?
Alla selezione dei chiodi
Regole di base per la scelta del chiodo
Lo sapevate già:
Volete eseguire le vostre applicazioni di fissaggio diretto con la tecnologia a batteria di Hilti? La nostra inchiodatrice a batteria BX3 è compatibile con la piattaforma a 22V e, oltre al fastidioso impicco del cavo, vi
permette anche di risparmiare tempo.
Con la BX3-L 02 potete fissare, con chiodi fino a 36 mm, senza fatica
tavole sottili, pellicole di drenaggio e lamiere sucalcestruzzo.
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.