Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Nella misurazione edilizia tradizionale si lavora con metodi relativamente impegnativi che comportano un elevato potenziale
di errore. Un esempio in tal senso è dato dall'utilizzo delle modine in legno. Sono facili da montare, tuttavia sono soggette
a errori e nel corso dell'avanzamento della costruzione possono essere anche danneggiate o spostate, il che può portare a errori di misurazione. Inoltre, la misurazione con metodi tradizionali richiede spesso più collaboratori, che eseguono i lavori di misurazione manuali in tante piccole fasi dell'applicazione.
Con l'ausilio dell'automatizzazione e della digitalizzazione potete affrontare queste sfide e ottenere un aumento della produttività.
Con i metodi tradizionali due lavoratori esperti possono tracciare fino a 150 punti al giorno. Con il PLT questo numero sale a 500 punti con un solo lavoratore.
Le stazioni totali Hilti sono facili da usare, non richiedono conoscenze pregresse e basta una persona sola per utilizzarlo, non è necessario essere in due. I punti del progetto tracciati vengono trasmessi dal programma digitale al cantiere reale. Tutti gli elementi strutturali rilevanti possono essere tracciati in modo semplice, rapido e preciso. Per la documentazione e il controllo di qualità è possibile creare in qualsiasi momento un computo che può essere messo a disposizione di tutti gli utenti in formato digitale.
Il passaggio dai metodi tradizionali al layout digitale garantisce misurazioni più rapide e una maggiore precisione, dato che il costruttore può lavorare con i dati del progetto più recenti e ciò consente di evitare errori costosi che comportano lavori di rifinitura.
La base per la misurazione sul cantiere è costituita dai progetti edilizi digitali con tutte le informazioni rilevanti sulla posizione degli elementi strutturali. Il software Hilti Construction installato nel tablet lavora direttamente con i dati del progetto digitali.
Venite guidati attraverso tutte le posizioni rilevanti sul cantiere e potete tracciare ogni singolo punto in modo rapido e preciso. Hilti pone grande attenzione alla facilità d’uso. Grazie alla prestazione migliorata e alla robusta realizzazione il PLC 600 è ideale per l'elaborazione senza intoppi di file BIM complessi.
Controller PLC 400 |
Controller PLC 600 | |
---|---|---|
Processore | Intel Core i5 | Intel Core i5 (10a generazione) |
Dimensione | 7" | 10.1" |
Peso | 576 g | 1130 g |
Batteria | 4-6 ore. | 8-12 ore. |
Software | Hilti Construction Layout | Hilti Construction Layout |
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.