Troncatrice a benzina DSH-X

Troncatrice manuale a scoppio Hilti DSH-X per tagliare metallo, muratura, laterizi e blocchi di cemento

Please enter alternative text here (optional)

Caratteristiche 

Le nostre troncatrici manuali a scoppio DSH 900-X, DSH 700-X e DSH 600-X con disco diamantato da taglio permettono una produttività elevata e più sicurezza in cantiere.

Tagli senza problemi alla massima velocità di materiali come calcestruzzo, laterizi, muratura, asfalto o acciaio. Ed esecuzione rapida e sicura di operazioni come la posa di pavimenti, la lavorazione di profili in acciaio, tubi e molto altro.    

 

Hilti DSH-X Troncatrice a benzina in uso

AVVIAMENTO SEMPLICE E FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Hilti DSH-X gas saw range easy start- technology

Sistema di avviamento unico

Con il nostro sistema di avviamento automatico si può avviare l'attrezzo in un batter d'occhio riducendo significativamente la possibilità che il motore si ingolfi.      

 

 

Hilti DSH-X gas saw range maintenance kit


Kit di manutenzione 

I nostri attrezzi sono dotati di un kit di manutenzione costituito da cavo di avviamento di ricambio, filtro dell'aria, candela di accensione e filtro del carburante, per eseguire in loco i lavori di riparazione e di manutenzione minori.   

AFFIDABILITÀ DI TAGLIO

DSH-X gas saw range cyclone air filtration system

Sistema di filtrazione dell'aria a ciclone 

I nostri innovativi filtri a ciclone convogliano al filtro solo aria pulita e
mantengono il motore libero da sporco e polvere. La durata del filtro risulta notevolmente aumentata e i tempi di fermo dell'attrezzo sono ridotti al minimo.

Equidist technology customized diamond blade of DSH-X gas saws


Disco diamantato da taglio realizzato su misura

Con la nostra tecnologia a segmenti premium Equidist SPX-Hilti ogni singolo diamante viene posizionato esattamente nel segmento garantendo così una prestazione di taglio elevata e costante oltre a una durata di vita particolarmente lunga, anche nelle condizioni più difficili.

L'ULTIMA ARRIVATA:

LA NUOVA, COMPATTA E LEGGERA DSH 600-X

Hilti DSH 600-X light weight diamond gas saw with DSH-P water pump

Con un peso di appena 9,5 kg e un motore da 60-cm3 la nostra nuova troncatrice manuale a scoppio con il suo disco da taglio di 300 mm raggiunge una profondità di taglio massima di 120 mm. che altrimenti potrebbe essere ottenuta solo con dischi decisamente più grandi da 350 mm. Ciò permette di risparmiare sui costi e rende l'attrezzo particolarmente maneggevole. 

La sicurezza al primo posto

L'ergonomica superiore e le vibrazioni ridotte garantiscono la sicurezza del lavoro. Inoltre l'attrezzo dispone di un arresto rapido della lama che ferma i disco in poco meno di 10 secondi. 

Con la pompa dell'acqua opzionale DSH-P, compatibile con tutti gli attrezzi Hilti DSH-X, in caso di taglio a umido anche senza attacco acqua vengono rispettate le rigide disposizioni relative alla sicurezza per lavorare senza polvere. tutto ciò che serve è un secchiello di acqua.   

DSH 600-X Ordina ora

Hilti DSH 700-X

DSH 700-X

Troncatrice manuale a scoppio con motore da 70 cm3 e ausilio per l'avvio (sistema di avviamento automatico) per profondità di taglio fino a 125 mm.

Per saperne di più
DSH 900-X

DSH 900-X

Troncatrice manuale a scoppio con motore da 80- cm3 e ausilio per l'avvio (sistema di avviamento automatico) per profondità di taglio fino a 150 mm.

Per saperne di più

RIDUCA I PERIODI DI INATTIVITÀ

Ci contatti e scopra come le nostre affidabili seghe a benzina possono aumentare la sua produttività.