- Accueil
- Solutions
- Applications
- Construction métallique et acier
HILTI, VOTRE PARTENAIRE POUR UNE COLLABORATION RÉUSSIE
Dans la construction métallique et acier ainsi que dans l'enveloppe des bâtiments, il existe de multiples tâches et défis qui se présentent chaque jour sur le chantier ou dans l'atelier. Manque de main d'œuvre qualifiée, pression accrue de la concurrence, difficultés de livraison, impératifs d'augmentation de la productivité avec la transformation digitale et demande croissante de davantage de développement durable par les clients.
Face à ces défis, Hilti s'est donné pour mission d'être un partenaire tout au long des chaînes d'application, de la planification et du montage jusqu'à la documentation.
Construction de façade en double vitesse
La société Wetter AG mise sur le service d'ingénierie de Hilti AG pour ses nouveaux projets de façade dès la phase de l'offre, y compris pour la nouvelle construction d'Emil Frey SA à Safenwil. Grâce à une durée de montage réduite d'environ 60%, la solution globale certifiée convainc aussi du point de vue de la rentabilité
Référence du client Wetter AGFabrication en atelier
Des systèmes productifs et sûrs pour le travail du métal et le prémontage.
En savoir plus :
Meuler et polir le métal Percer le métal et prémontage Tronçonner et couper le métalSolutions de fixation
Du dimensionnement en passant par le montage jusqu'à la documentation, Hilti vous propose des systèmes compatibles qui vous rendent plus productifs et plus sûrs.
En savoir plus :
PROFIS Engineering Gamme de tiges d'ancrage Fixations pour charges lourdes Fixations dans la construction mixte acier Systèmes de rails modulaires MTFaçade suspendue ventilée
Il est important d'avoir la bonne structure de supportage ainsi que de choisir le bon moyen de fixation. Nous vous soutenons dans la phase d'offre et d'exécution.
En savoir plus :
Façade-rideau ventiléeConstruction industrielle légère
Le système adapté pour les applications de toiture et murales. Nous vous soutenons avec plaisir face aux multiples exigences dans la construction industrielle légère.
En savoir plus :
Fixation de systèmes de toiture et muraux