Innovations Hilti dans la construction à sec

Téléchargement 

BIEN ÉQUIPÉ DANS L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Dans la construction à sec, il existe une grande variété d'applications, de l'exécution d'un raccord au sol jusqu'à l'installation de plafonds suspendus. Chez Hilti, nous nous sommes fixé pour objectif de vous accompagner, vous et votre entreprise, sur toute la chaîne applicative pour les systèmes de murs et de plafonds. 

Veuillez découvrir nos produits et solutions pour simplifier votre travail quotidien à chaque phase de la construction à sec : de l'appareil de mesure pour l'aménagement intérieur en passant par les scies circulaires sans fil pour couper, les cloueurs et clous pour la fixation directe, les systèmes de vissage et de perçage pour les murs en plaques de plâtre jusqu'aux systèmes de protection incendie et coupe-feu pour calfeutrer les câbles et les tubes, ainsi qu'un système efficace de gestion des équipements et appareils.

Mesurer

PD-I avec Bluetooth

Mesurer, documenter, numériser

Grâce au lasermètre polyvalent PD-I avec fonction Bluetooth, vous pouvez facilement transférer des données de mesure vers votre app (p. ex. Magicplan) pour traitement ultérieur.  

Voir le lasermètre PD-I


Mesure avec le PM 30-MG

Point d'aplomb fixe grâce à la plaque de base intelligente

Avec le laser multiligne PM 30-MG, vous évitez les erreurs et augmentez votre précision lors de l'opération d'alignement. L'appareil compact avec un seul bouton est simple d'utilisation.

Voir le laser multiligne PM 30-MG

Voir la vue d'ensemble

 

 

 

Mesurer avec le PR 30-HVSG A12

Jusqu'à 80 % de gain de temps sur la longue distance

Pour l'alignement sur de longues distances, la facilité d'utilisation est primordiale. Grâce au laser rotatif PR 30-HVSG A12, une seule personne peut réaliser rapidement des alignements sur des distances allant jusqu'à 200 mètres. 

Voir le laser rotatif PR 30-HVSG A12




Couper et scier

DÉCOUPE DE PROFILÉS SANS ÉTINCELLES

Découpe de profilés sans étincelles avec la SCM 22-A

Lors de la découpe de rails de cloisons sèches, vous devez faire le choix être deux compromis : avec la meuleuse d'angle, vous devez vous attendre à des étincelles ; par contre, avec la cisaille à tôle vous perdez beaucoup de temps.  

Avec la scie circulaire sans fil SCM 22-A, vous travaillez en effectuant une « découpe à froid », autrement dit sans étincelles, proprement et rapidement. De plus, un collecteur de copeaux et un frein de lame assurent un niveau élevé de sécurité au travail.

En savoir plus sur nos scies circulaires sans fil

 

 

Fixation directe pour cloisons sèches

Fixer les rails pour cloisons sèches avec le BX 3-22

Innovant avec batterie

Avec le cloueur sans fil BX 3-L 22, vous travaillez sans gaz, ni entretien. Le dispositif mécanique garantit une qualité de fixation optimale. Nos clients apprécient de travailler avec un faible recul, sans odeur et en silence. Le BX 3-L-22 est le premier cloueur doté de la SMART-Technology : définissez le service et les commandes supplémentaires via l'app Hilti Connect. 

Voir le cloueur sans fil BX 3-L-22

 

Fixer les rails pour cloisons sèches avec le GX3

La variante qui a fait ses preuves

Avec le GX 3, vous travaillez uniquement au gaz, sans batterie supplémentaire. Le corps du GX 3 est fin et léger, prévu pour vous permettre de travailler dans des endroits difficilement accessibles et en hauteur. Notre commande innovante vous permet de fixer vos éléments de manière fiable, même par températures négatives.  

Voir le cloueur à gaz GX 3

 



Raccordement au plafond avec le DX 6 MX

Raccord de plafond coulissant

Il arrive de plus en plus souvent de devoir prévoir des raccords de plafond coulissants. Le cloueur avec chargeur DX 6 MX vous fait gagner jusqu'à 90 % de temps par rapport aux chevilles, et vous permet de travailler sans produire de poussières. Nous avons testé avec succès le système en coopération avec Knauf. 

Voir le kit pour cloueur DX 6

 

Vissage et perçage

UNE MAIN LIBRE LORS DU VISSAGE

Fixer un mur de cloisons sèches avec le SD 5000-22

Fixer des plaques avec des vis individuelles demande du doigté et s'avère souvent inconfortable notamment au niveau du plafond, où l’usage des deux mains s’impose. 

Et comme par hasard la boîte à vis n'est jamais à portée de main ! Désormais, grâce à notre chargeur de vis pratique, vous avez toujours une main libre pour vous tenir et pouvez travailler à la tâche ! Les bandes-chargeurs sont chargés rapidement, sont stables et s'adaptent à la longueur précise de votre ceinture. Vous posez ainsi les vis plus rapidement et surtout sans blocage pénible des vis dans le chargeur. 

En savoir plus sur nos visseuses pour plaquiste et nos chargeurs


Découpes dans les murs et plafonds

Percer un passage de tubes avec la SF 4H-22

VOTRE VISSEUSE-PERCEUSE UNIVERSELLE SÉCURISÉE

Pour réaliser des passages de tubes à l'aide d'une scie-cloche ou percer et visser sur une ossature bois, il vous faut une visseuse universelle et puissante. La SF 4H-22 est équipée de la régulation active du couple (ATC). Dès que la mèche accroche, l'appareil réagit en s'éteignant. Vous restez ainsi stable sur n'importe quelle échelle.

Voir la visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22
Scier des trous avec la scie sabre sans fil SR 4-22

Idéal pour les découpes au plafond

Avec la scie sabre sans fil SR 4-22, vous coupez même d'une seule main, et sans effort, du bois, des plaques de cloison sèche mais aussi des conduites en métal et plastique. Grâce à sa forme compacte, la scie sabre s'avère parfaite pour les zones de travail étroites et peu accessibles.

Voir la scie sabre sans fil SR 4-22
Découpe de plaque de cloison sèche avec la SJT 6-22

Scies sauteuses sans fil à la précision élevée

Les scies sauteuses sans fil munies d'un bouton ou d'une poignée étrier, sont adaptées pour une multitude de matériaux et permettent de réaliser des coupes précises : elles tiennent très bien en main et sont extrêmement agiles.

Voir la scie sabre sans fil SJT 6-22
Scier une découpe avec le SCO 6-22

Venir à bout des découpes les plus difficiles

L'outil de découpe sans fil SCO 6-22 est idéal pour découper des petites surfaces dans des zones difficilement accessibles sur plaque de plâtre. Le SCO 6-22 fonctionne bien sûr également en combinaison avec le système d'aspiration de poussières DRS et notre aspirateur. Vous évitez ainsi les risques inutiles pour la santé.

Voir la scie spirale sans fil SCO 6-22

Suspension de plafond

Travaux au niveau du plafond suspendu avec le DX 6

La sécurité et l'efficacité jouent un rôle décisif quand il est question de plafonds suspendus. Elles reposent sur des systèmes contrôlés et homologués. Avec nos trois solutions différentes pour le montage de plafonds, vous trouverez celle qui convient à votre cas.

En savoir plus sur nos solutions dédiées aux plafonds suspendus

Protection incendie

Passages de câbles avec le collier coupe-feu CFS-RCC

Calfeutrer de manière flexible et sûre les passages de câbles

Le collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC vous permet de calfeutrer les fluides les plus divers conformément à leur homologation. Vous installez tout simplement le collier devant l'embrasure vide ou déjà occupée et vous n'avez plus besoin de retirer l'ancien matériau.

Voir le collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC Voir le catalogue Protection incendie de Knauf
Documentation sur la protection contre les incendies

Assurer une documentation fiable et donc un gain de temps

Grâce au Gestionnaire de documentation sur la protection incendie Hilti, vous pouvez documenter vos travaux de façon exhaustive. Vous travaillez ainsi via une app basée sur le cloud, économisez de précieuses heures de travail et accédez toujours aux toutes dernières informations sur le produit.

Informez-vous dès maintenant

Démolition d'un aménagement intérieur

Mise en place du VC 40M-X sur le chantier

Rapidement là où il faut, la poussière n'a qu'à bien se tenir

Du fait de sa conception affinée et de sa poignée intégrée permettant de le pousser, l'aspirateur de chantier à sec et à eau VC 40M-X assure une productivité élevée, de la mobilité, de la flexibilité et un transport aisé sur votre chantier. 

Voir l'aspirateur de chantier à sec et à eau VC 40M-X

Meuler du béton avec la meuleuse pour le béton DGH 150

Les travaux de meulage se font désormais rapidement

Avec son convertisseur de tension intégré et son design amélioré, la meuleuse pour béton DGH 150 se prête parfaitement aux tâches de meulage difficiles. 

Voir la meuleuse pour béton DGH 150

Travaux de sciage avec la scie sabre sans fil SR 6-22

Spécialiste du sciage sans fil dans l'aménagement intérieur

La scie sabre sans fil SR 6-22 remplace votre scie sabre filaire pour tous les travaux de démolition, sans perte de performance. Vous travaillez ainsi de manière mobile et flexible. 

Voir la scie sabre sans fil SR 6-22

Voir la vue d'ensemble

Ponçage des murs et des plafonds

Poncer avec la ponceuse à long manche DWS 225

Le ponçage des murs et des plafonds est un travail quotidien dans les travaux d'aménagement intérieur. Il peut maintenant être réalisé de manière ergonomique et sans fatigue avec la nouvelle ponceuse autoportée à rallonge, grâce au faible poids et au bon équilibre de l'appareil. 

Combiné à l'aspirateur de chantier VC-X et au disque de ponçage innovant, la poussière engendrée est directement aspirée au niveau de la tête de ponçage. Vous profitez alors d’un chantier propre tout en préservant la santé des utilisateurs.

Voir la ponceuse à long manche DWS 225

Vue d'ensemble des aspirateurs

ON!Track

Simplifiez-vous la gestion de vos équipements

Gestion des équipements via son smartphone

Avec l'app ON!Track basée sur le cloud, vous voyez clairement tous vos équipements de travail, leur utilisation, et la documentation associée ; et ce tout simplement au moyen de votre smartphone.

Vous bénéficiez d'un service unique :
Nous analysons vos besoins en détails, nous nous chargeons pour vous de la labellisation et de la saisie des données dans le système, et nous vous aidons à la mise en œuvre quotidienne par le biais de formations et de mises à jour régulières. 

En savoir plus sur ON!Track

Radio avec fonction chargeur sur base 22 V

Nous faisons swinguer votre chantier

Radio de chantier RC 4/36-DAB

La radio avec fonction chargeur Hilti allie un son exceptionnel et l’aptitude de fonctionner sur chantier. Elle alimente vos appareils à partir de la batterie tout en diffusant de la musique et les actualités pour vous et vos collaborateurs. Et vous pouvez bien entendu y relier votre smartphone en Bluetooth. 

Voir la radio de chantier RC 4/36-DAB

Voir la playlist Hilti