Couper et tronçonner le béton et la maçonnerie

Travaux sécurisés et sans poussière dans le bâtiment grâce à des appareils de tronçonnement et de découpe performants

DSH 600-22 coupe dans de béton

Le tronçonnement et la découpe sont les principales applications dans le bâtiment. Des appareils de tronçonnement et de découpe performants vous aident à travailler de manière précise, rapide et surtout sécurisée.

C'est pourquoi nous avons développé une gamme d'outils complète et de nouveaux disques à tronçonner diamant, qui vous garantiront des découpes plus rapides, plus sûres et plus faciles sur une multitude de matériaux. Grâce à nos outils manuels comme nos tronçonneuses diamant à essence, nos tronçonneuses électriques et nos meuleuses d'angle, vous travaillez en toute sécurité en étant productif. En effet, nos outils allient puissance, technique diamant sophistiquée et simplicité d'utilisation à des fonctions de sécurité et des technologies efficaces pour une protection complète sur le chantier.

Tronçonneuses san fil

Travaillez en toute sécurité sans poussière grâce à des appareils de tronçonnement et de découpe performants sur système sans fil Nuron


Moins de temps d'arrêt pour un même niveau de performance : les tronçonneuses avec système sans fil.

Vous pouvez vous passer des arrêts de maintenance imprévisibles lors des applications de découpe et de tronçonnement complexes.

Grâce au système sans fil Nuron :
Obtenez une tronçonneuse aussi performante qu'un outil à essence en évitant les temps d'arrêt laborieux imposés par l'usure des bougies, du câble de démarrage, du filtre à air ou encore les dommages au moteur causés par l'utilisation d'un mauvais mélange. De plus, vous pouvez aussi réaliser vos travaux en intérieur et sur de plus longues durées : fini les gaz d'échappement désagréables et potentiellement dangereux.

Avantage supplémentaire grâce aux batteries intelligentes :
Les batteries Nuron de votre tronçonneuse – que vous pouvez d'ailleurs utiliser sur tous les autres appareils Nuron – collectent des données sur le taux d'utilisation et la puissance non seulement des batteries elles-mêmes, mais aussi des appareils que vous exploitez. À chaque chargement, ces données sont transférées vers le cloud Hilti pour que vous sachiez à tout moment comment optimiser votre parc d'appareils et quand prévoir les créneaux de maintenance. 

Coupe de béton avec la tronçonneuse DSH 600-22

Tronçonneuse sans fil DSH 600-22

Couper autant de béton qu'avec un seul plein d'essence

La tronçonneuse sans fil DSH 600-22 réalise le même travail que l'ancien modèle à essence mais sans ses inconvénients : exit les gaz d'échappement, le bruit, la maintenance ou autres problèmes liés au mélange de carburant.

En combinant des batteries Nuron plus intelligentes et efficaces à des lames optimisées pour des opérations sans-fil, vous pouvez avec, deux batteries B 22-170, couper autant de béton qu'avec un plein d'essence. Autres atouts de taille de cette tronçonneuse sans fil : un moteur électrique sans balai avec une durée de vie deux fois plus longue que celui du modèle à essence et un poids de seulement 12.2 kg, batterie incluse, pour une manipulation plus facile dans chaque position.

Hausses du prix de l'essence, opérations de maintenance, réparations suite à une erreur de carburant, avec la DSH 600-22, ces problématiques sont désormais obsolètes. Grâce à notre tronçonneuse sans fil, travaillez à moindres coûts et en toute sécurité, tout en préservant durablement l'être humain et l'environnement.

DSH 700-22 pour les découpes d'asphalte

Tronçonneuse sans fil DSH 700-22

Avec poignée arrière pour les travaux dans le sol

Avec notre nouvelle tronçonneuse sans fil DSH 700-22, les travaux de tronçonnage de surfaces en béton sont encore plus confortables.

Grâce à une poignée décalée vers l'arrière et aux roues en option, notre nouvelle tronçonneuse opérant sur le système sans fil Nuron, offre à l'utilisateur la solution parfaite pour de longues coupes dans le béton. Les faibles vibrations autorisent des coupes plus précises qu'avec une tronçonneuse à essence traditionnelle.

Comme la DSH 600-22, la nouvelle version offre tous les avantages d'une tronçonneuse sans fil, notamment la manipulation aisée au démarrage de l'appareil, l’absence de gaz d'échappement, le frein électrique de la lame et une longue durée de vie.

En utilisant les lames optimisées pour nos tronçonneuses sans fil, comparativement, vous obtenez avec deux jeux de batteries B 22-170 la même performance de coupe qu'avec des tronçonneuses à essence.

Ces packs augmentent la performance de découpe

Cela vaut la peine d'opter pour la technologie sans fil


Pour tirer un profit maximal de votre tronçonneuse sans fil Nuron, nous avons concocté pour vous trois packs avec accessoires. Grâce à ce système parfaitement coordonné, vous pouvez augmenter votre performance de tronçonnement et de découpe jusqu'à 50 % !

De plus, pour chacun de ces 3 packs, recevez 2 disques à tronçonner diamant en complément !

Pack 1

Tronçonneuse + 4 disques

Vous avez besoin de votre DSH pour plusieurs projets ? Optez pour des tronçonneuses sans fil et bénéficiez de deux disques supplémentaires gratuits.

Réserver le pack 1 (DSH 600-22) maintenant Réserver le pack 1 (DSH 700-22) maintenant

Pack 2

Alimentation en eau + 2 disques

Tout passe par une bonne alimentation en eau. Pour tout achat du réservoir DWP 15-22, obtenez deux disques gratuits en complément.

Réserver le pack 2 maintenant

Pack 3

4 disques et 1 bride

Si vous utilisez souvent votre DSH, vous devez changer régulièrement vos disques à tronçonner. Pour tout achat de deux disques et d'une bride, obtenez deux autres disques gratuits.

Réserver le pack 3 maintenant

Tronçonneuses à essence


Un moteur facile à démarrer, une conception ergonomique et des pièces d'usure particulièrement solides (p. ex. câble de démarrage) sont la garantie d'opérations confortables et continues. Bien protégé par un boîtier robuste, un revêtement de cylindre spécial et un filtre à air particulièrement performant, le moteur résiste au rude environnement des chantiers.

Tronçonneuse à essence DSH 600-X lors d'une coupe de béton

Une flexibilité maximale

La tronçonneuse à essence DSH 600-X est très maniable, légère, et compacte. Grâce à son moteur incroyablement puissant de 60 cm³, effectuez des découpes jusqu'à 120 mm de profondeur dans les positions les plus diverses.  

Tronçonneuse à essence DSH 600-X
Tronçonneuse à essence DSH 700-X lors d'une coupe de béton

Travaux au sol ou sur les murs

Avec son moteur de 70 cm³, la tronçonneuse à essence DSH 700-X vous permet d'atteindre des profondeurs de coupe jusqu'à 125 mm dans le sol, mais elle est suffisamment légère pour des applications murales occasionnelles.  

Tronçonneuse à essence DSH 700-X
Tronçonneuse à essence DSH 900-X lors d'une coupe de métal

Une puissance élevée pour les applications au sol

Avec son moteur de 80 cm³, la tronçonneuse à essence DSH 900-X est la professionnelle des applications lourdes et des découpes profondes au sol (jusqu'à 150 mm). 

Tronçonneuse à essence DSH 900-X

Disques à tronçonner diamant pour tronçonneuses

Disques à tronçonner diamant SPX / SP / P

disques à tronçonner Standard, Premium et Ultimate

Les outils de notre nouvelle gamme sont jusqu'à 35 % plus rapides, présentent une plus longue durée de vie et leur utilisatio

Pour vous offrir la solution adaptée à chaque classe de puissance, nous avons conçu une gamme complète de disques à tronçonner diamant, qui vous permettent de découper et de tronçonner plus rapidement, plus facilement et plus en sécurité. Selon la puissance requise, vous avez le choix entre les disques à tronçonner Standard, Premium et Ultimate. La sélection s'effectuera en fonction de la fréquence d'utilisation et de la performance souhaitée.  

Avec cette nouvelle gamme, la (dé)coupe de divers matériaux supports minéraux devient un jeu d'enfants (en particulier le béton durci et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle). Vous pouvez utiliser les disques à tronçonner avec toutes les tronçonneuses diamant manuelles de Hilti. Grâce à nos kits de 6 et de 30, vous réalisez des économies en plus.

Dans notre gamme, vous trouverez également la solution parfaite pour nos tronçonneuses sans fil. Pour l'utilisation des deux tronçonneuses Nuron DSH 600-22 et DSH 700-22, nous avons optimisé les lames pour offrir une autonomie supérieure lors de la coupe de béton.

Le disque à tronçonner adapté à vos besoins

Disques à tronçonner SPX Ultimate

Disque à tronçonner diamant de classe de puissance supérieure pour la (dé)coupe de divers matériaux support, tels que le béton durci et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle.

Disques à tronçonner SP Premium

Bonne performance dans tous les types de bétons armés ou non, maçonneries et blocs minéraux.

Disques à tronçonner P Standard

Performance stable dans tous les types de bétons non armés, maçonneries et blocs minéraux. Performance limitée dans le béton armé.

Disque à tronçonner diamant SPX Universal A

Disque à tronçonner diamant universel, dans la classe de performance Ultimate, pour optimiser la vitesse et le nombre de coupes par cycle de charge des tronçonneuses sans fil.

Disque à tronçonner l'acier AC-D GS

Disque à tronçonner l'acier à longue durée de vie, spécial pour tronçonneuses à essence et sans fil.

Tronçonner, scier, meuler

Coupes à sec DCH 300-X

Coupes à sec et humides à la tronçonneuse électrique

Les tronçonneuses électriques DCH 300 et DCH 300-X de Hilti allient  puissance élevée et haute précision dans un pack imbattable. Pour vous, cela signifie que vous n'avez plus besoin que d'un seul appareil pour toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit pour les coupes à sec ou les coupes humides. Grâce à sa nouvelle fonction coupes humides et la quasi-absence de poussières, la DCH 300-X vous permet d'augmenter radicalement votre vitesse de coupe. 

Mais la sécurité n'est pas en reste :
la rotation inversée des disques éloigne l'outil du corps de l'opérateur, ce qui renforce considérablement sa sécurité. La nouvelle fonction de coupe humide permet de réduire la formation de poussières potentiellement nocives. Et comme la DCH 300 et DCH 300-X fonctionnent à l'électricité, cela réduit les nuisances liées aux bruits et aux gaz par rapport à un appareil à essence.

Voir le tronçonneuse électrique DCH 300 Voir le tronçonneuse électrique DCH 300-X
Scie murale DST 20-CA 2e

Découpes et perçages précis dans les murs et sols en béton

La scie murale électrique avec disque diamant DST 20-CA 2e est un outil de découpe entièrement automatisé. La scie murale démarre lorsque la surface est détectée, puis optimise en permanence la vitesse, le rapport et le débit de l'eau.

  • Puissance du moteur : 20 kW
  • Stromquelle: Électrique
  • Puissance min. du générateur : 40 kVA
Voir le scie murale DST 20-CA 2e
Meuleuse d'angle AG 230-27DB

Découpe flexible du béton

Découpe flexible du béton Le perfectionnement est l'essence-même de Hilti. C'est pourquoi nous avons donné encore plus de puissance à la meuleuse d'angle AG 230-27DB et l'avons dotée d'une poignée pivotante ergonomique, et surtout d'un frein sur le disque. Elle vous permet de couper sans efforts la maçonnerie et le béton.

Fonctions de sécurité :

  • AVR pour une réduction active des vibrations
  • Smart Power pour une vitesse de coupe contrôlée sur différents matériaux supports
  • Frein de lame pour un freinage rapide contrôlé
  • Protection améliorée contre la surchauffe et la surcharge pour des travaux en toute sécurité
Voir le meuleuse d'angle AG 230-27DB