Hygiène sur les chantiers avec Hilti

Le kit d’installation Hilti pour vos stations d’hygiène sur les chantiers

ÉQUIPEMENT MINIMUM POUR L’HYGIÈNE SUR LES CHANTIERS

Se laver les mains aux stations d’hygiène Hilti

Le moyen de transmission le plus fréquent des maladies virales et bactériennes est l’infection par les contacts.

Pour se protéger contre le COVID-19, l'OFSP prescrit un équipement minimum d’installations sanitaires sur les chantiers afin de réduire le risque d’infection. En font partie un lieu pour se laver les mains à l’eau chaude, des produits pour nettoyer la peau et des serviettes en papier à usage unique.

Vers la liste de contrôle pour les chantiers de construction (SECO)

MATÉRIEL D’INSTALLATION HILTI DESTINÉ AUX STATIONS D’HYGIÈNE MOBILES

Préfabrication

Afin de répondre aux exigences légales, nous proposons dès maintenant un kit de préfabrication composé de matériel d’installation Hilti permettant de monter des stations d’hygiène mobiles.

Le kit (se composant de rails d’installation prédécoupés, d’attaches de rails, de boutons d’assemblage, de vis et d’accessoires) vous permet de monter une station d’hygiène rapidement et en toute simplicité.

Il ne vous manque plus que la surface appropriée et le matériel sanitaire que vous souhaitez (comme un évier, un chauffe-eau, un distributeur de désinfectant, un distributeur de serviettes en papier) pour mettre cette station en service.

LE KIT D’INSTALLATION HILTI

Prix du kit d’installation: Prix fixe 149.- CHF (net)

Délai de livraison: 3 à 4 jours ouvrés

Taille: hauteur 1,50 m / largeur 0,96 m / longueur (pieds) 1 m

Le kit d’installation comprend: des rails d’installation prédécoupés, des attaches de rails, des boutons d’assemblage, des vis et des accessoires. Veuille noter le point suivant: le kit comprend le matériel d’installation nécessaire au montage, mais pas la surface ni le matériel sanitaire.

Station d’hygiène

Formulaire de commande