Formation | Chevillage - Construction métallique/en acier

Please enter alternative text here (optional)

Les systèmes de fixation ont fortement évolué au cours des dernières années via l'ATE (Agrément Technique Européen). Non seulement la performance et la palette d'applications, mais également les exigences de compétence pour les monteurs ont considérablement augmentées. Notre formation à la fois théorique et pratique vous permet de rester à la pointe de la technique. 

Contenus de la formation

  • Bases – Type de chevilles et applications
  • Sécurité, prévention des risques d'erreurs et observation des Directives pertinentes
  • Choix des chevilles: Comprendre les exigences et les facteurs d'influence
  • Partie pratique d'installation de chevilles: focalisation sur les applications dans la construction métallique/en acier

Notre formation - Votre bénéfice

Hilti heating and refrigeration training
  • Plus de sécurité grâce à un personnel formé
  • Mode de travail plus productif grâce au bon choix de systèmes harmonisés
  • Performance supérieure du fait de collaborateurs motivés
  • Éviter les retouches et les erreurs de montage

Fiche d'information

Contenus et cadre du séminaire  
1. Groupe cible Contremaîtres, chefs d'équipe, installateurs dans la construction métallique et en acier
2. Contenu Bases du chevillage
3. Durée Env. 4h
4. Nombre de participants Max. 8
5. Lieu Sur demande