Une technique de vissage innovante

Augmentez votre productivité avec les vis en bande de Hilti

Nous avons spécialement développé nos systèmes de fixation pour cloisons sèches pour vous simplifier le travail sur chantier, pour le rendre le plus sûr et le plus productif possible. Hilti propose pour cela la bonne solution de vissage pour presque tous les types de panneaux et domaines d'application.

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Applications

203436

Fixation par vis de profilés métalliques

Pour créer des ossatures de rails métalliques, nous proposons une large gamme de vis pour la construction métallique.

203443

Fixation de panneaux au mur

Fixez tous les types de panneaux de cloison sèche courants rapidement et confortablement avec les vis en bande ou les vis individuelles sur des ossatures métalliques ou en bois.

sd 5000

Fixation de panneaux au plafond

Les chargeurs de vis Hilti vous permettent de fixer d'une seule main. Votre autre main reste ainsi libre et opérationnelle. Par exemple pour maintenir en place les panneaux de cloison sèche sans l'aide d'une deuxième personne.

Le système de produits complémentaires Hilti

Fixez vos panneaux de cloison sèche intelligemment. Nous vous apportons la bonne solution de vis pour un montage efficace sur tous les supports et pour tous les types de panneaux.  

120638

Visseuse plaquiste sans fil

En savoir plus

Vis en bande

En savoir plus

La nouvelle visseuse plaquiste sans fil SD 5000-A22

Plus légère, plus puissante, plus rapide

SD 500 A22

La nouvelle génération de la SD 5000-A22 est 30% plus légère que le modèle précédent. Sa conception ergonomique assure une prise optimale. Le moteur sans balais développe un couple puissant. La SD 5000-A22 convient donc aussi parfaitement pour visser des profilés métalliques. Avec le chargeur SD-M1, vous travaillez nettement plus vite et sans fatigue tout au long de la journée.

1 / 1
PRÉSENTATION de la visseuse plaquiste Hilti SD 5000-A22 - notre nouvelle star de la finition intérieure

Visseuse plaquiste filaire tournant à 5000 tours/min pour des applications sur cloisons sèches

Chargeurs et vis en bande

63230

Sécurité accrue et travail facilité grâce aux vis en bande

Avec nos vis en bande, vous pouvez travailler jusqu'à 30% plus vite. Grâce à elles, même les ouvriers non qualifiés font plus de m² par jour. Avec les chargeurs de vis Hilti, vous fixez d'une seule main, l'autre reste libre.

Voir les chargeurs de vis
gipskarton

Notre nouvelle vis en bande S-DS 22 B universelle pour tous les panneaux durs

Découvrez l'efficacité de nos vis haute performance pour fixer des panneaux placoplâtre durs (par exemple Diamond, Habito, Fermacell, Duragyp) sur des ossatures métalliques ou en bois sur les murs et les plafonds.

Voir la gamme de vis
1 / 3
Notice du chargeur de vis Hilti SD-M 1 / SD-M 2

2 / 3
Résolution des problèmes: SD-M 1 / SD-M 2

3 / 3
NOTICE du chargeur de vis Hilti SD-M 1 / SD-M 2 - Résolution des problèmes