UNE LONGUEUR D'AVANCE

Laser rotatif PR 30-HVS A12 avec protection renforcée de la tête de laser

Laser rotatif Hilti PR 30-HVS A12

Porter un casque de protection pour travailler va tout simplement de soi. Pourquoi devrait-il en être autrement pour votre appareil le plus précis ? Le nouveau modèle PR 30-HVS A12 associe un boîtier solide, quatre poignées antichocs et une toute nouvelle tête de laser.

Robuste à l'extérieur. Intelligent à l'intérieur.

Le PR 30-HVS A12 est moulé dans un composé minéral breveté, qui préserve les composants sensibles de mise à niveau. De plus, un système d'amortissement interne réduit considérablement les vibrations. Ces lasers garantissent une précision exceptionnelle et les meilleurs temps de nivellement, tout ce que vous êtes en droit d'attendre de la part de Hilti.

Résistant à l'eau, aux impuretés et aux poussières, le récepteur PRA 20 sort indemne de chutes jusqu’à 2 m de hauteur. L'appareil en lui-même est d'une grande robustesse. Grâce à sa protection renforcée, il supporte une chute depuis un trépied de 1,5 m et une chute libre de 1 m sur toutes ses faces – même sur le béton.

Rapide et simple

Associez votre PR 30-HVS A12 avec le nouveau récepteur PRA 20 pour former un système rapide et fiable pour un grand nombre d'applications telles que le transfert de hauteurs de référence, la définition de pentes numériques en extérieur et tous les autres alignements verticaux comme la mise à niveau de coffrage, la création de lignes de contrôle à l'aide de l'adaptateur pour banquetage, et les alignements dans les applications de façade.

Fassaden einfach montieren

Bauachsen automatisch fluchten

Toujours prêt

Hilti B12 V battery

Les bloc-accus Cordless Power Care (CPC) de Hilti intègrent l'une des technologies de batteries lithium-ion les plus avancées à ce jour. Des cellules d'une plus grande densité et un logiciel intelligent surveillent et contrôlent chaque cellule individuellement afin de protéger la batterie contre toute surchauffe Grâce à notre nouveau bloc-accu B12 V, profitez des performances optimales et de la charge rapide de votre PR 30-HVS – seulement 15 minutes de charge pour 8 heures de fonctionnement !

Hilti Tool Services

LIENS RAPIDES