Nouveaux produits et innovations

Chaque jour nous développons de nouvelles idées et des innovations de produits pour faciliter le travail sur le chantier. En contact direct avec nos clients, nous créons des solutions innovantes et uniques en termes de qualité et de performance. Cela permettra à Hilti de continuer à travailler de manière durable et sûre à l'avenir. Ci-dessous vous trouverez nos nouveaux produits actuels :

Chevillage

  • Please enter alternative text here (optional)

    Tige d'ancrage HIT-C

    Un bon rapport qualité-prix est un critère de sélection important pour les barres d'ancrage. Notre large gamme de barres d'ancrage HIT-C (M8 à M30) est galvanisée et inoxydable. Chaque pack est livré avec un outil pour vous aider à être sûr que vous êtes conforme.

    Vers le produit
    Vis d'ancrage HUS3-PL6

    Vis d'ancrage HUS3-PL6

    Le HUS3-PL6 élargit notre gamme d'ancrages avec une cheville qui s'intègre parfaitement à notre système de rail MQ. Sa particularité est le diamètre de la tête, unique auparavant, qui permet une fixation sans perte de performance dans les trous oblongs ou les trous simples. La tête de lentille plate est idéale pour nos systèmes de rail de MQ21.

    Vers le produit
    Chevilles à expansion HSL3-R

    Chevilles à expansion HSL3-R

    La variante inoxydable des chevilles à expansion Hilti HSL3-R est disponible en trois variantes de tête. En tant qu’alternative sûre et économique aux solutions de fixation classiques à l’extérieur, les charges transversales et de traction élevées ainsi qu’un cadre d’homologation complet en font un profil robuste.

    Vers le produit
    Cheville chimique HVU2

    Cheville chimique HVU2

    Bien protégée dans sa capsule souple et incassable, la cheville chimique HVU2 présente une plage d'homologation élargie pour forages au diamant et avec mèches creuses dans le béton fissuré et non-fissuré, des capacités de charge renforcées et une grande facilité de pose (durcissement plus rapide et outil de pose optimisé).

    En savoir plus

    Mortier de base HIT 1

    Notre nouveau mortier de base à durcissement rapide est maintenant livré en cartouche rigide, afin de pouvoir être utilisé avec tous les appareils à injection les plus courants. Vous économisez ainsi sur les accessoires supplémentaires.

    Vers le produit
    Cheville à expansion HSL-3

    Cheville à expansion HSL-3

    Chevilles pour charges lourdes concues pour les applications de fixation exigeantes - Chevilles à expansion et à verrouillage de forme Hilti homologuées pour le béton fissuré et les conditions sismiques.

    En savoir plus

Chargeurs, batteries et accessoires

  • Please enter alternative text here (optional)

    MODULE DE RÉGULATION DE COUPLE SI-AT-A22

    Module d'adaptation de couple intelligent, destiné aux nouvelles applications de chevillage et de boulonnage à couple critique SIW 6AT-A22 (métrique), dans le respect des homologations ATE concernées

    Vers le produit
    Testeur de batterie BD 14/36

    Testeur de batterie BD 14/36

    Vous avez toujours voulu savoir si vos batterie fonctionnaient correctement? Grâce au testeur Hilti BD 14/36, vous pouvez tester vous-même rapidement et facilement votre accu Hilti. Il suffit de le brancher, de lire le résultat et c'est fini!

    Vers le produit

    100% nouveaux accus li-on

    ACCUS LI-ION Accus légers et à charge rapide conçus pour répondre parfaitement aux besoins de vos appareils sans fil et résister aux applications les plus exigeantes

    En savoir plus
    Lampe de travail sur accu SL2-A12 et SL2-A22

    Lampe de travail sur accu SL2-A12 et SL2-A22

    La seule chose qui vous manque pour accompagner vos appareils Hilti haut de gamme sur le chantier, c'est une lampe ultra-flexible? Nous avons ce qu'il vous faut! En position debout ou suspendue, cette lampe qui fonctionne sur votre accu Hilti 12 Volt ou Hilti 22 Volt vous fournira une aide précieuse. Une charge d'accu vous permet de travailler jusqu'à 22 heures durant.

    Vers le produit

    Radio de chantier RC 4/36-DAB

    Un son agréable, au travail comme au téléphone

    Vers le produit

Consommable machine

  •  SPX / SP / P

    SPX / SP / P

    En tant que professionnel, vous savez à quel point les conditions de la surface peuvent varier lors du ponçage. Nous avons adapté notre gamme de disques à vos besoins, qui varient d’une application à l’autre: du taux d’enlèvement maximum sur des disques spéciaux pour une variété de surfaces au meilleur rapport qualité/prix.

    En savoir plus
    Mèche de forage TE-YX (SDS-Max)

    Mèche de forage TE-YX (SDS-Max)

    Les incidents de blocage de la mèche, de rupture de la pointe ou de fortes vibrations lorsqu'un gros diamètre heurte un fer d'armature, tout cela fait désormais partie du passé. Les mèches à 6 taillants (à partir de 35 mm) et la nouvelle technologie de la dernière génération de perforateurs Hilti SDS-Max vont littéralement transformer vos journées de travail.

    En savoir plus
    Nouvelle gamme de disques abrasifs SPX / SP

    Nouvelle gamme de disques abrasifs SPX / SP

    En tant que professionnel, vous êtes le mieux placé pour savoir comment doit avancer le travail avec un bon disque à tronçonner ou à meuler. Des matériaux innovants tels que le nouveau grain céramique offrent une longue durée de vie et des performances de coupe élevées.

    En savoir plus

Fixation directe

  • Appareil de scellement DX 5

    Appareil de scellement DX 5

    La numérisation avance à grands pas. Avec les nouveaux goujons Hilti DX 5, vous bénéficiez d’une transparence totale sur votre appareil grâce à l’affichage du service intégré et à l’interface d’un smartphone. Les immobilisations imprévues sur le chantier sont donc du passé.

    En savoir plus
    Outil de fixation à batterie BX 3-L 02

    Outil de fixation à batterie BX 3-L 02

    Qualité de réglage exceptionnelle basée sur une batterie de 22 volts, complète sans cartouche de gaz. Avec une capacité de charge importante (30 clous), des clous chargés maintenant jusqu’à 36 mm, une fonction de veille et un bip après le réglage du dernier clou, vous travaillez tout simplement plus efficacement. Une interface sur smartphone assure la mise en réseau.

    En savoir plus
    Fixation d’isolation Hilti X-IE-H

    Fixation d’isolation Hilti X-IE-H

    La nouvelle fixation d’isolation Hilti X-IE-H, solide, est particulièrement adaptée pour le montage de matériaux d’isolation durs. En outre, elle est homologuée pour l’isolation extérieure de la cave pour les cuves blanches et noires.

    En savoir plus
    Clou simple haute performance X-P

    Clou simple haute performance X-P

    Peu importe si c’est sur le plancher, le mur ou le plafond: le clou haute performance Hilti X-P impressionne par sa fiabilité, même sur les substrats de béton extrêmement durs. En association avec l’outil de fixation à batterie Hilti BX 3, vous disposez d’un moteur de productivité imbattable!

    En savoir plus

    Cloueur à gaz GX 3

    Pour la pose de clous en série, il vaut mieux voir grand: de l'agencement intérieur à la transformation complète de bâtiments historiques en passant par des travaux de rénovation, le cloueur à gaz GX 3 est un partenaire fiable et intelligent.

    En savoir plus

    Crochet pour câbles X-ECH-FE MX pour faisceaux de câbles et étrier pour câbles X-EKB-FE MX

    Solution de fixation directe hilti pour l'acheminement de câbles coupe-feu

    En savoir plus

Forage Burinage

  • TE 6-A22

    Perforateur sans fil TE 6-A22

    Flexible, compact, solide. Compatible avec la plate-forme de 22 volts, le TE 6-A22 impressionne par sa polyvalence, son moteur sans balais et son faible poids (3,5 kg). Les forets TE 6-A22 dans la gamme de diamètre 5-20 mm et a une fonction de ciseau supplémentaire. Et grâce au système d'extraction de poussière amovible, vous travaillerez bien sûr sans poussière.

    Vers le produit
    Perforateur-burineur sans fil TE 30-A36

    Perforateur-burineur sans fil TE 30-A36

    Trous exigeants, même sans câble. Le TE 30-A36 sans balai impressionne avec des performances impressionnantes lors du Perçage (plage de diamètre optimale de 4 à 28 mm) et des ciseaux. Avec un poids de seulement 5,1 kg et de très faibles vibrations grâce à l'AVR (Active Vibration Reduction), vous pouvez travailler de manière ergonomique et confortable, même dans les applications difficiles.

    En savoir plus
    Please enter alternative text here (optional)

    Perforateur-burineur TE 30-AVR

    Perforateur-burineur SDS Plus haute puissance. Comprend le système de réduction active des vibrations (AVR) pour le forage et le burinage dans le béton et le perçage du bois et du métal

    Vers le produit
    Perforateurs-burineurs TE 60-AVR et TE 60-ATC/AVR

    Perforateurs-burineurs TE 60-AVR et TE 60-ATC/AVR

    Cinquante ans après l'invention du système de percussion électropneumatique, Hilti continue à poser de nouveaux jalons dans les travaux de forage et de burinage. Découvrez sans tarder la puissance, la rapidité (+ 20% par rapport au modèle précédent) et le confort d'utilisation des nouveaux modèles TE 60.

    Vers le produit

    Perforateur-burineur TE 50-AVR

    Perforateur-burineur puissant mais léger SDS-max pour forage et burinage dans le béton, avec cordon détachable

    En savoir plus

    Perforateur sans fil TE 6 A-36

    La nouvelle génération de perforateurs sans fil se caractérise par sa légèreté et sa puissance. Nous maximisons la mobilité et la polyvalence sur vos chantiers. Peu importe que deviez percer ou buriner. Grâce à notre nouveau perforateur sans fil, vous bénéficiez d'un plus grand confort et travaillez avec plus d'efficacité que jamais.

    En savoir plus

Gestion des poussières

  • Aspirateur sans fil VC 5 A-22

    Aspirateur sans fil VC 5 A-22

    Avec notre aspirateur sec sans fil de 4,3 kg, vous pouvez nettoyer votre travail rapidement et professionnellement. La fonction de nettoyage du filtre garantit une puissance d'aspiration constante élevée - jusqu'à 40 minutes avec une seule charge de batterie. Avec un tuyau qui peut être prolongé jusqu'à 2,5 mètres, vous pouvez travailler de manière flexible dans des endroits difficiles d'accès.

    En savoir plus
    aspiration TE DRS-D / Gecko

    Aspiration TE DRS-D

    Que ce soit une perceuse à percussion ou un marteau combiné, cela ne fait rien. quelle profondeur de perçage: Avec notre nouveau module d'extraction de poussière, vous percez sans poussière jusqu'à un diamètre de 55 mm. Avec l'aspirateur fixé à votre appareil, un aspirateur maintient le module comme un gecko sur le sol ou le mur - et vous avez les deux mains libres pour travailler.

    Bientôt disponible

Installations de façades

  • Console en acier inoxydable Hilti FOX-VTR

    Console en acier inoxydable FOX-VTR

    Avec la console en acier inoxydable Hilti FOX-VTR, nous complétons notre gamme de consoles pour façades ventilées, en plus des consoles standard et passives. Une console inoxydable qui réduit le pont thermique est idéale pour la mise en œuvre de la réglementation EnEV. 120 mm à 300 mm.

    Vers le produit

Logiciel

  • Application Hilti Connect

    Application Hilti Connect

    Vous avez accès à tout moment aux données spécifiques de vos appareils, telles que l'historique des réparations, les instructions d'utilisation et les produits système connexes. En outre, vous pouvez demander l'enlèvement d'un appareil pour réparation à tout moment, où que vous soyez: il vous suffit de télécharge l'application Hilti Connect sur votre smartphone.

    En savoir plus

    Software Profis Engineering

    Avec notre suite Hilti PROFIS Engineering, nous mettons à disposition de votre entreprise tous les logiciels nécessaires sous la forme d'un pack complet. Peu importe où vous vous trouvez: vous avez désormais accès à tous vos projets de conception grâce à la technologie Cloud la plus moderne.

    En savoir plus

Services

  • e.innovation - le magazine Hilti

    Découvrez avec nous de nouvelles choses, connaissances et expériences dans le monde de la construction.

    Découvrir maintenant
    Gestion du parc d'outils numérique

    Gestion du parc d'outils numérique

    Une gestion des appareils bien pensée doit être une chose avant tout: efficace. L'outil numérique Park Management sur le site Web de Hilti vous permet désormais de gérer facilement les appareils dotés de nouvelles fonctionnalités, quand et où vous en avez besoin.

    En savoir plus
    Formation chevillage

    Formation: Chevillage

    Notre formation à la fois théorique et pratique vous permet de rester à la pointe de la technique.

    En savoir plus

Système de mesure

  • Laser rotatif PR 30-HVSG

    Laser rotatif PR 30-HVSG

    Le nouveau laser rotatif vert PR 30-HVSG vous assiste avec des fonctions entièrement automatiques: d’une pression d’un bouton, l’appareil peut être automatiquement aligné verticalement. Le même bouton en position horizontale veille à ce que le faisceau laser soit capturé. De quoi le rend visible même en plein jour. Avec le trépied automatique Hilti PRA 90, le trait de niveau peut être transféré de manière entièrement automatique.

    Vers le produit

    Laser rotatif PR 30-HVS A12

    Une longueur d'avance

    En savoir plus

    Laser rotatif PR 3-HVSG de Hilti

    Bâti pour durer. Facile à utiliser.

    Vers le produit
    Lasermètre PD-CS

    Lasermètre PD-CS

    Documentation en trois étapes: prise de mesure, photographie et exportation du rapport créé automatiquement. Grâce à la caméra grand angle, la connectivité Wi-Fi et la connexion Dropbox, la documentation sur le chantier devient un processus simple et efficace.

    Vers le produit

Systèmes de dècoupe, sciage et meulage

  • Scie murale électrique DST 20-CA

    Scie murale électrique DST 20-CA

    Avec la nouvelle scie murale électrique, vous n'avez plus besoin d'une boîte électrique et de câbles supplémentaires. Avec une électronique intelligente, une profondeur de coupe allant jusqu'à 73 cm et une performance de coupe supérieure de 30%, cette scie murale compacte est votre pro pour les applications légères et lourdes.

    En savoir plus
    Please enter alternative text here (optional)

    Scie à ruban sans fil SB4-A22

    Avec la scie à ruban sans fil polyvalente et compacte, vous découpez des tubes de tous les matériaux, des profilés métalliques et des tiges filetées d'une profondeur de coupe de 63,5 mm. Avec sa coupe à froid propre et sans étincelles, la scie à ruban sans fil répond aux normes de sécurité les plus élevées.

    Vers le produit
    Meuleuse d’angle Hilti AG 230-27DB

    Meuleuse d’angle Hilti AG 230-27DB

    L’engin très performant de 2700 W offre également la sécurité et le confort de travail. Un frein à disque arrête la lame de manière fiable en moins de 3 secondes, augmentant ainsi votre sécurité et votre productivité. Avec la poignée rotative qui a fait ses preuves.

    Vers le produit

    Meuleuse d'angle AG 125-13S/-15DB/-19SE

    Confort, sécurité et puissance.

    Vers le produit

Systèmes d'installation

  • Le sélecteur d'installation

    Le sélecteur d'installation

    La recherche fastidieuse de composants d'installation appartient désormais au passé. Avec la nouvelle solution en ligne Hilti, vous pouvez définir, enregistrer, documenter et commander des conceptions standard en tenant compte de leurs détails de charge individuels en quelques clics.

    En savoir plus
    Please enter alternative text here (optional)

    Les composants MQ

    Avec ces produits innovants, vous pouvez désormais installer des systèmes d'installation plus rapidement et plus confortablement: correction ultérieure des inclinaisons avec nos nouveaux raccords à clips ou systèmes en un clic pour les boutons de montage avec pièces individuelles prémontées - nos nouveaux composants vous font gagner beaucoup de temps sur le chantier.

    En savoir plus
    Collier de serrage MP-L-I

    Collier de serrage MP-L-I

    Le collier de serrage Hilti MP-L-I est tout simplement meilleur: le joint antidérapant à angle d’ouverture réglable en continu permet un gain de temps considérable par rapport à l’installation de colliers de serrage à double filetage. Le collier de serrage avec insert d’insonorisation collé est disponible avec une seule tête de raccordement (plage de serrage: 10 à 63 mm) ou une tête de raccordement combinée (plage de serrage: 10 à 170 mm).

    En savoir plus

Systèmes de protection incendie et coupe-feu

Technique diamant

  • Module de rechange X SPX-L/abrasif

    Module de rechange X SPX-L/abrasif

    Les modules X-Change éprouvés pour les carottiers ont été optimisés: par exemple, avec une vitesse améliorée (+ 50 %) et une durée de vie (+ 100 %), ils sont désormais disponibles avec des diamants positionnés avec précision (technologie Equidist) et un codage couleur pratique. Disponible en Ø 52 - 202 mm.

    En savoir plus
    Carotteuse diamant DD 30-W

    Carotteuse diamant DD 30-W

    Les fers d'armature dans le béton sont un casse-tête pour vous? La solution idéale pour percer des trous pour chevilles et traversées dans du béton fortement armé. Méthode rapide, peu bruyante et sans vibrations grâce à la technologie inédite TopSpin.

    En savoir plus

    Système de gestion d’eau DD-WMS 100

    Alimentation en eau et chantier propre pour vos activités de forage

    En savoir plus

    Couronne de forage diamant Hilti H-Line pour béton lourd

    Le nouveau module X-Change économise temps et argent.

    En savoir plus

Vissage et perçage

  • Module de tournevis SI AT A22

    Clé à chocs SIW 6 AT-A22

    Aucun compromis sur la sécurité et l'efficacité! Le module intelligent, que vous pouvez simplement glisser sur votre clé à chocs SIW 6 AT, règle la précharge correcte pour les ancrages de boulons sélectionnés, de sorte que vous pouvez maintenant fixer efficacement et en toute sécurité, même sans clé dynamométrique. Aussi pour les vis peut être un ensemble Voranzug contrôlé et reproductible.

    Vers le produit

    Visseuse à choc sans fil SID 4-A22

    Plus de performance en travailleant avec le SID 4-A22.

    En savoir plus

    VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SF 6H-A22

    Un travail rapide, confortable et en toute confiance avec la nouvelle SF 6H-A22.

    En savoir plus
    Goujons filetés Hilti S-BT

    Goujons filetés Hilti S-BT

    Le nouveau goujon fileté résistant Hilti S-BT en M8 et M10 fixe sans problème des fixations à usages multiples et à caillebotis d’une épaisseur d’au moins 3 mm sur l’acier ou l’aluminium, de manière rapide, facile et sûre.

    Vers le produit

    Chargeur de vis SD-M2

    Nous avons complété notre assortiment pour la construction de cloisons sèches avec un nouveau chargeur de vis et deux nouveaux types de vis: bénéficiez d'un système extrêmement complet destiné à toutes les applications, des plaques de plâtre posées sur des plafonds alvéolaires jusqu'aux panneaux dans des espaces humides.

    Vers le produit