VC 5-A22 Trockensauger

VC5-A22 aspirateur portable

L'aspirateur sec Hilti VC 5-A22 allie performance performante et mobilité totale

La famille des aspirateurs VC se développe: Le petit aspirateur sec à piles VC 5 vient compléter notre gamme d'aspirateurs universels sur les versions câblées et hybrides.  


 

APPARENCE PROFESSIONNELLE AVEC TARIÈRE DE CONSTRUCTION PORTABLE ET COMPACTE

 

Notre premier aspirateur sec entièrement mobile est votre compagnon idéal sur le chantier. Avec une sangle, la ventouse légère de 5,2 kg peut être facilement et près du corps à transporter.

Même dans votre véhicule, il peut être rangé facilement et peu encombrant. Avec le flexible extra-long de 2,5 mètres de longueur, vous pouvez facilement atteindre les zones de travail difficiles à atteindre. Et avec une capacité de 3 litres et deux buses supplémentaires, vous êtes toujours bien équipé.

Autre avantage: le VC 5-A22 peut être utilisé avec ou sans sac à poussière.

Surtout, l'aspirateur à sec Hilti VC 5-A22 impressionne par sa puissance d'aspiration puissante:

  • sa puissance d'aspiration plus élevée le distingue clairement des autres unités d'aspiration disponibles dans le commerce de sa taille.
  • Un mode ECO spécial assure une capacité d'aspiration constante jusqu'à 40 minutes.
  • Un simple nettoyage du filtre par simple pression d'un bouton garantit une forte aspiration durable.
  • Avec une compatibilité totale sur la plate-forme de 22 volts, vous pouvez utiliser le VC 5-A22 avec nos batteries de 22 volts. Pour la gamme la plus élevée, nous recommandons le fonctionnement avec notre batterie B 22 8.0
Please enter alternative text here (optional)

PRÉSENTATION de l'aspirateur sec VC 5-A22 de Hilti

Plus d'offres Hilti

LE HILTI VC ASPIRATEUR :

Nous vous proposons une gamme d'aspirateurs haute performance universels pour les applications humides et sèches.

Selon vos besoins, vous avez le choix entre des aspirateurs filaires ou hybrides d'une capacité comprise entre 21 litres, 36 litres et 72 litres.

TRAVAIL SÉCURITAIRE SANS POUSSIÈRE

Sicherheitstraining Staub

Au fait: Saviez-vous que vous pouvez également réserver une formation sur le travail sans poussière avec Hilti?

 

Pour la formation au travail sans poussière

Les gagnants de Dusthero sont...

L'heureux gagnant pour le mois de mai:

Andres Spycher (Nickname Fäbu)