EFFECTUEZ VOS TRAVAUX DE DÉMOLITION PRESQUE SANS POUSSIÈRE

Système d'aspiration de poussière Hilti (DRS): élimine les poussières fines dangereuses.

Système d'aspiration de poussière Hilti pour burineurs
Système d'aspiration de poussière Hilti TE DRS-B

Avec notre système d'aspiration de poussière Hilti TE DRS-B, vous respectez automatiquement les valeurs limites de poussière prescrites par la loi et protégez vos employés contre les émissions de poussière nocives. De plus, vous réduisez l'usure de vos outils et consommables et travaillez ainsi de façon plus productive. 

POUSSIÈRE NOCIVE

La poussière fine sur le chantier peut conduire à des maladies pulmonaires graves et incurables telles que la silicose. Alors que les plus grosses particules de poussière sont filtrées par la bouche et le nez, de la poussière très fine peut pénétrer dans les voies respiratoires et jusque dans les poumons. La poussière de silice, qui est émise lors de la démolition du béton, est particulièrement dangereuse. 

UN SYSTÈME COMPLET

Nos systèmes d'aspiration de poussière Hilti (DRS) en usage intérieur éliminent la poussière nocive à la source et peuvent être utilisés avec tous les burineurs Hilti. Tous les composants des systèmes sont parfaitement coordonnés. Le système d'aspiration se fixe facilement au mandrin et s'adapte à votre modèle spécifique de burin.

Résultat: un chantier pratiquement exempt de poussière.

POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Les valeurs limites de poussière légales au niveau national et supranational sont destinées à protéger vos employés contre les émissions excessives de poussière.

Nous partageons votre engagement envers la santé et la sécurité au travail. Pour cette raison, nous nous impliquons intensivement dans le développement de solutions innovantes pour la minimisation de la poussière sur le chantier depuis de nombreuses années.