NOUS VOUS PROTÉGEONS CONTRE LES VIBRATIONS

Système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti: jusqu'à deux-tiers de vibrations de l'appareil en moins.

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Une exposition prolongée et régulière aux vibrations peut perturber la circulation sanguine dans la main et l'avant-bras. Cela peut endommager les nerfs, les tendons, les muscles, les os et les articulations. Vous pouvez contourner ce problème avec notre système AVR innovant. La réduction active des vibrations AVR est déjà utilisée dans de nombreux dispositifs Hilti, y compris dans nos burineurs. Cela vous permet de travailler plus longtemps et d'augmenter votre productivité sans risquer votre santé

TECHNOLOGIE AVR

Les burineurs Hilti utilisent plusieurs techniques pour éviter les vibrations. Notre système AVR est l'un des plus avancés sur le marché.

Technologie AVR dans les burineurs Hilti

Un travail intensif avec des burineurs crée automatiquement des vibrations qui peuvent affecter votre santé si vous êtes exposé à long terme.

Comparée à d'autres appareils, notre réduction active des vibrations (AVR) réduit ces vibrations jusqu'à deux tiers. La technologie innovante vous permet, ainsi qu'à vos employés, d'être plus productifs sans fatigue.

Ainsi, au Royaume-Uni et en Suède, les utilisateurs de burineurs peuvent travailler beaucoup plus longtemps s'ils utilisent un équipement occasionnant moins de vibrations