IL EST SI FACILE DE FIXER LES CAILLEBOTIS ET LES PLAQUES ONDULÉES DANS L'ACIER

Des solutions de fixation sûres même en cas de vibrations et de risques de corrosion

Solutions Hilti pour la fixation des caillebotis et des plaques ondulées dans l'acier

Résistance à la corrosion et aux vibrations: tels sont les deux des critères clés pour choisir le bon caillebotis et la bonne fixation des plaques ondulées sur les éléments en acier. Avec les solutions d'installation Hilti, vous pouvez facilement répondre à ces exigences. Vous bénéficiez également des méthodes d'installation Hilti simples et sécurisées.

Nos systèmes de fixation vous assistent dans toutes les applications de caillebotis et de plaques ondulées: cela concerne notamment les bâtiments industriels importants tels que les centrales électriques ou les installations pétrolières et gazières, les entrepôts, les théâtres, les salles de concert ou la construction de navires. Mais vous pouvez également utiliser nos solutions pour installer des caillebotis et des plaques ondulées dans le cadre de projets plus petits. Par exemple, pour la construction ou l'assemblage de passerelles pour piétons, de plates-formes d'accès, d'escaliers ou d'ouvertures de ventilation.

CES AVANTAGES VOUS SONT APPORTÉS PAR NOS SOLUTIONS EN MATIÈRE DE FIXATION DE CAILLEBOTIS

La fixation de caillebotis et de plaques ondulées a souvent été une tâche fastidieuse et chronophage: il est maintenant possible d'éviter les travaux de fixation tels que la pose d'attaches ou de colliers de serrage, la fixation de raccords filetés ou les soudures. La fixation directe Hilti représente une méthode de fixation rapide et fiable sur l'acier.

Vos avantages sur le chantier:

  • Aucune connaissance particulière, comme les travaux de soudure, n'est nécessaire
  • Lorsque vous travaillez à l'extérieur, vous ne dépendez plus de la météo: avec la méthode Hilti, vous n'avez pas besoin d'un branchement électrique et vous n'avez pas besoin de souder
  • Il n'y a aucun danger que les attaches ou les colliers de serrage se desserrent à cause des vibrations
  • Vous travaillez uniquement sur la partie supérieure des fondations en acier pour poser les fixations. Le travail sur la face arrière n'est plus nécessaire 

Les fixations des caillebotis Hilti ont faits leurs preuves et ont été testés pendant de nombreuses années.

Nos fixations pour les caillebotis et les plaques ondulées sont utilisées sur les chantiers de construction dans le monde entier depuis plus de 15 ans, en particulier pour les projets de construction les plus ambitieux. Chacune de nos solutions de fixation sont les résultats des connaissances et de l'expérience de plus de 75 années de recherche sur l'innovation par les ingénieurs de Hilti.

  • Protection anticorrosion:
    choisissez parmi notre vaste gamme de solutions de fixation pour les environnements présentant des risques de corrosion très faibles (C1), modérés (C3) et élevés (C5)
  • Maintien sûr en cas de vibrations:
    Selon les exigences de votre projet, nous vous proposons différentes méthodes de fixation sur l'acier. Ceci inclut la fixation directe avec Hilti S-BT ou Hilti X-BT pourvus d'un filetage autotaraudant pour le vissage
  • Facile à vérifier et à réparer:
    nos solutions de fixation ne s'installent que sur la partie supérieure de l'élément en acier. Également dans le cadre d'une inspection ou d'une réparation, aucun travail n'est nécessaire sur la face arrière
  • Protection contre le risque de glisser et de trébucher:
    la tête de nos brides de retenue est arrondie et possède une surface de disque antidérapante. Cela assure une plus grande sécurité lors de la marche sur les caillebotis et les plaques ondulées
  • Gamme complète de produits:
    grâce à la variété de nos variantes de produits, en fonction de la taille et le type de caillebotis et de plaques ondulées, vous pouvez utiliser la meilleure solution de fixation.
1 / 2
Découvrez votre avantage Hilti ici par rapport aux méthodes telles que le vissage ou le soudage

2 / 2
Demo Hilti BX 3-BT Battery Setting Tool - Pas de meulage, pas de soudure, pas de retouche

VOYEZ PAR VOUS-MÊME COMMENT VOUS POUVEZ RÉALISER VOS FIXATIONS DIRECTEMENT DANS L'ACIER AVEC HILTI

1 / 3
Fixer avec HILTI S-BT pour le vissage

Les boulons ont un «embout émoussé» spécialement développé avec un filetage autotaraudeur. Vous pouvez facilement fixer les goujons filetés sur l'acier verni sans endommager le revêtement anticorrosion. En outre, le disque d'étanchéité incorporé protège vos points de fixation contre la corrosion. Les goujons filetés Hilti S-BT conviennent aux applications dans des environnements à risque de corrosion modéré et élevé (C3, C5).

2 / 3
Hilti BX 3-BT Battery Setting Tool et X-BT Threaded Bolts - Comment fixer les caillebotis sur l'acier

3 / 3
Fixation directe avec l'élément de fixation HILTI X-GR

Fixation du caillebotis en une seule opération: les éléments de fixation pré-assemblés Hilti X-GR ont un embout pointu. Vous pouvez les fixer directement dans l'acier sans préforage. Les éléments de fixation X-GR Hilti conviennent à une utilisation dans des environnements modérément corrosifs (C3).