IL EST SI FACILE DE FIXER LES SYSTÈMES D'INSTALLATION DANS L'ACIER

Goujons filetés Hilti S-BT et X-BT pour la fixation des composants du système de votre installation électrique

Solutions Hilti pour la fixation des composants du système de l'installation électrique en acier

Avec les goujons filetés Hilti S-BT et X-BT, vous fixez divers composants de l'installation électrique dans des supports en acier de manière fiable et rapide. Particulièrement important: la protection contre la corrosion, avec laquelle les pièces en acier sont revêtues, reste intacte. 

Nous vous proposons une large gamme de goujons filetés spéciaux pour les fixations en acier. Vous pouvez choisir la solution de fixation idéale, pour chacun de vos projets. À propos: les goujons filetés Hilti S-BT et X-BT sont parfaitement adaptés à nos systèmes de rails et à nos consoles.

Nos goujons filetés sont rapides et faciles à installer. En outre, les goujons filetés Hilti répondent facilement aux exigences les plus diverses en matière de protection contre la corrosion.

Des usines aux gratte-ciel et plates-formes offshore, nos goujons filetés garantissent des fixations en acier sûres et sans corrosion partout dans le monde.

FIXATION DIRECTE AVEC HILTI S-BT ET X-BT

1 / 2
Utilisez Hilti S-BT sur votre chantier

Nos goujons filetés S-BT conviennent aussi aux environnements à risque de corrosion modéré que élevé. En cas de charge corrosive modérée (C3), vous pouvez utiliser Hilti S-BT avec une épaisseur d'acier de base d'au moins 6 mm. Pour les environnements C5, une épaisseur minimale de 7 mm est requise. Voyez ici comment vous pouvez utiliser Hilti S-BT sur le chantier.

2 / 2
Installez Hilti X-BT

Nos goujons filetés X-BT conviennent pour des fixations en acier d'une épaisseur d'au moins 8 mm. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et répondent ainsi aux exigences des environnements très corrosifs (C5). Voyez ici comment il est facile et rapide d'installer Hilti X-BT.

CES AVANTAGES VOUS SONT APPORTÉS PAR NOS SOLUTIONS EN MATIÈRE DE FIXATION EN ACIER

Les goujons filetés Hilti ont faits leurs preuves et ont été testés pendant de nombreuses années.

Nos goujons filetés X-BT sont utilisés sur les chantiers de construction dans le monde entier depuis plus de 15 ans, en particulier pour les projets de construction les plus exigeants. Chacune de nos solutions de fixation sont les résultats des connaissances et de l'expérience de plus de 75 années de recherche sur l'innovation par les ingénieurs de Hilti.

Les avantages les plus importants en un coup d'œil:

  • Haute résistance aux vibrations
  • Résistance à long terme dans des environnements présentant un risque modéré de corrosion (C3) et dans des environnements très corrosifs (C5)
  • Conviennent pour une large gamme de températures allant de -40 °C à +100 °C
  • Testés et approuvés internationalement: avec les goujons filetés Hilti, vous pouvez réaliser des installations sur des chantiers de construction en toute conformité avec les règlements et en toute sécurité partout dans le monde
  • Facile à calculer et à planifier: nos recommandations de taux de charge vous aident à déterminer rapidement et facilement le nombre de fixations dont votre projet a besoin. Vous pouvez trouvez les détails dans notre manuel technique de montage direct ainsi que les données techniques du goujon Hilti S-BT et X-BT.

Nous développons des solutions pour le succès de votre projet: avec les goujons filetés Hilti, vous fixez rapidement et de manière durable contre la corrosion:

Fixez de manière productive:
grâce à nos goujons filetés, vous n'avez pas besoin d'attacher les supports. Et vous n'avez pas besoin d'installer des raccords vissés ou des joints de soudure. Les fixations en acier sont faciles à réaliser et ne demandent aucune connaissance particulière (par exemple, travaux de soudure)

Travaillez sans fil:

Notre tournevis sans fil SBT 4-A22 convient au perçage, au réglage et au montage en liaison avec le système S-BT. Le système X-BT est fixé avec notre perceuse sans fil SF BT 22-A et le dispositif de fixation directe sans fil BX 3-BT(G) A22. Grâce à la technologie des batteries, ils sont immédiatement prêts à l'emploi n'importe où sur votre chantier de construction.

Évitez-vous tout travail supplémentaire:
durant l'installation de Hilti X-BT et S-BT, le revêtement anticorrosion de l'acier reste intacte. Un revernissage n'est plus nécessaire. En outre, les goujons filetés possèdent une rondelle d'étanchéité qui protège de manière fiable vos points de fixation contre la corrosion.

1 / 2
Découvrez votre avantage hilti ici par rapport aux méthodes telles que le vissage ou le soudage

2 / 2
Comment installer le Hilti X-BT

Nos boulons filetés X-BT sont adaptés aux fixations en acier d'une épaisseur d'au moins 8 mm. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et peuvent donc également résister aux exigences des environnements présentant un risque élevé de corrosion (C5). Ici, vous pouvez voir comment vous pouvez installer rapidement et facilement le Hilti X-BT.