Les goujons filetés Hilti X-BT-ER constituent notre solution de montage rapide et fiable sur des supports en acier d'une épaisseur de 8 mm et plus: grâce à ces goujons spéciaux, vos installations seront stables pour toutes les connexions conductrices telles que la mise à la terre de protection, l'équipotentialité et la protection contre la foudre. En outre, nos goujons filetés conviennent parfaitement pour la fixation de brides de tuyauterie et de conduit de câbles ainsi que pour le vissage de structures en acier.
Les goujons filetés sont conçus avec une «pointe émoussée» spéciale. Vous pouvez donc les fixer sur l'acier verni sans endommager la couche anti-corrosion. Un revernissage n'est plus nécessaire. Économisez ainsi un temps précieux sur le chantier. En outre, les goujons filetés possèdent une rondelle d'étanchéité qui protège de manière fiable vos points de fixation contre la corrosion.
Les goujons filetés Hilti X-BT-ER sont en acier inoxydable de haute qualité. Ils résistent à la corrosion et conviennent donc aux applications exigeantes dans la construction navale et le secteur offshore ainsi que pour les usines pétrochimiques ou les centrales électriques.