FIXATIONS POUR L'ACIER

Avec les solutions de fixation Hilti, vous pouvez réaliser chacun de vos projets facilement et efficacement

Nous développons des systèmes de fixation adaptés pour la réussite de votre projet: toutes nos solutions d'ancrage dans des éléments en acier peuvent être installées très facilement et rapidement. Selon le modèle, nos fixations sont conçues pour résister davantage aux vibrations et à la corrosion.

Nous proposons des solutions de fixation pour les caillebotis et les connexions électroconductrices ainsi que pour une grande variété d'applications dans la construction en acier composite. Avec Hilti, vous avez également le choix d'utiliser une liaison à clous ou vissée pour votre projet.

Fixer les éléments d'installation pour l'acier avec le système de fixation directe Hilti

FIXATION DES SYSTÈMES D'INSTALLATION

Nos solutions de fixation d'éléments d'installation pour l'acier sont aussi variées que les domaines d'application: voulez-vous monter des systèmes de rails, des consoles, des chanfreins, des supports de tuyaux ou des crochets? Nous avons la solution de fixation qu'il faut pour votre projet!

En savoir plus

FIXER LES CONNEXIONS ÉLECTROCONDUCTRICES

Mise à la terre de protection, liaison équipotentielle et protection contre la foudre: avec nos solutions de fixation, vous pouvez installer des connexions électroconductrices pour l'acier rapidement et facilement.

En savoir plus