Image alt text (optional)

La productivité en hiver

Parez vos outils pour la nouvelle saison

En hiver, les chantiers sont, la plupart du temps, peu productifs. La neige, la glace et le froid immobilisent de nombreux chantiers. Il est donc d’autant plus important d’être parfaitement préparé pour entamer la saison suivante avec un maximum de productivité et de sécurité. Nous vous assistons – avec une fixation directe et un parc d’outils au fonctionnement impeccable. En effet, il n’y a rien de pire que de perdre de l’argent et du temps au plus fort d’un chantier à cause d’un équipement défectueux.

Toujours une longueur d’avance – dès l’hiver, se préparer pour la nouvelle saison

Instructions de maintenance

Grâce à la maintenance et au nettoyage de vos appareils de fixation DX, vous évitez les immobilisations imprévues de vos appareils sur vos chantiers. Mettons donc à profit la saison hivernale et remettons en état votre parc d’appareils DX. Saviez-vous que vos collaborateurs ou vous-même pouvez exécuter tout le nettoyage de façon autonome? 

Accéder à la vidéo

Maintenance chez Hilti

Bien entendu, vous pouvez faire retirer l’appareil en toute simplicité par notre Hilti Tool Service. Après un examen et un nettoyage de votre appareil Hilti, nous remplaçons les pièces usées. Avec le Fleet Management, la réparation et les pièces détachés sont incluses pour vous; en dehors de la garantie, vous bénéficiez du plafonnement des coûts de réparation.

Demander réparation 

Instructions et maintenance sur place

Vos collaborateurs ont-ils besoin de plus amples instructions concernant les appareils, leur utilisation et la sécurité ainsi que le nettoyage de vos appareils? Il vous suffit de contacter votre conseiller de vente Hilti. Il vous permettra de parer vos collaborateurs et vos appareils pour la saison. En répondant sur mesure à vos besoins spécifiques.

Contacter un conseiller de vente

Appareil de fixation Hilti DX 5 – Au carrefour de la communication moderne et d’une technique éprouvée

Lorsque vous achetez une voiture, demanderiez-vous si elle intègre un voyant avertissant en cas de niveau d’huile trop bas ou de niveau de carburant trop faible? Bien sûr que non! Heureusement, cette fonction est aujourd’hui considérée comme allant de soi, tant le danger d’une panne moteur majeure est non seulement coûteux, mais vous causerait très probablement un retard considérable. 

Pourquoi ne pas également intégrer cette idée dans nos appareils et assurer ainsi encore plus de fiabilité? Afin de l’accroître, nous avons lancé l'appareil de fixation Hilti DX 5. De quoi nous permettre de vous assister dans la planification et l’exécution des maintenances des appareils et d’éviter ainsi des pannes coûteuses.

En fonction des nombres de clouages, l'appareil de fixation DX 5 vous indique quand nettoyer l’appareil (à 2500 clouages = 5 barres) et quand l’envoyer pour maintenance (à 30 000 clouages = symbole de la clé à écrou).

Voyant de clouage

Capuchon de service avec affichage de clouage (500 clouages par barre)

Vers le produit

Vers le produit

Capuchon de service avec symbole de maintenance (clé à écrou)

Vers le produit

Installer un panneaux de laine minérale jusqu’à 200 mm

Vers le produit X-IE 9

Appliquer une cuve noire et blanche

Vers le produit X-IE 6

Appliquer feuilles à plots

Vers le produit X-SW 60

Monter des coffrages en béton

Vers le produit X-FS

Fixer des planches de coffrage

Vers le produit X-CT MX