- Accueil
- Rails d'ancrage Hilti HAC
Les rails d'ancrage idéaux pour chaque projet
Grâce aux rails d'ancrage Hilti HAC, jamais il n'a été aussi simple, rapide et sécurisé de fixer des éléments, qu'il s'agisse de raccordement d'éléments de construction simple ou d'exigences de charges maximales sur des façades, des cages d'ascenseurs et des tunnels de transports ferroviaires rapides.
Les rails de fixation moulés sont un standard dans les constructions en béton – dans les logements, les usines ou les immeubles. Partout, les rails d'ancrage vous garantissent la plus grande flexibilité et un maintien fiable. À condition que vous puissiez profiter du meilleur équipement qui soit dans chacun de vos projets. C'est pourquoi nous disposons d'un programme complet pour vous. Tous nos rails d'ancrage sont testés dans les conditions les plus extrêmes et homologués dans le monde entier. De plus, nos spécialistes des fixations vous apportent une assistance complète – du dimensionnement au montage.

Flexibilité maximale
Le respect fiable de toutes les spécifications est une obligation. Avec les rails d'ancrage Hilti HAC, soyez toujours à la pointe de la sécurité : quelle que soit l'utilisation, nos rails d'ancrage garantissent toujours des charges au moins équivalentes aux produits alternatifs ou supérieures.

Montage simple
Les détails font la différence. Prenons comme exemple nos remplisseurs de mousse « LDPE » conçus spécialement : lors du moulage, ils empêchent le béton liquide de pénétrer à l'intérieur de nos rails d'ancrage. Et grâce aux poignées intégrées, ils sont faciles à retirer une fois que le béton a durci. Vous n'avez pas besoin d'outils et ne risquez pas d'endommager par inadvertance le profilé des rails.

Assistance complète
Avec Hilti, le choix des rails les plus appropriés ne pose aucun problème : notre logiciel de dimensionnement PROFIS Anchor Channel vous apporte une aide optimale dans la planification des travaux de fixation les plus complexes. De plus, nos ingénieurs commerciaux vous fournissent des conseils rapides et professionnels pour toutes les questions techniques – et même sur chantier.

Une offre complète
Moulage à froid, laminage à chaud et – exclusivement chez – laminage à température commandée : dans notre gamme de rails d'ancrage, vous trouverez la réponse à toutes les exigences de fixation. En effet, nous avons optimisé le principe de l'« ancrage avec rails coulés » – pour tous les types d'utilisation.