Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier
SYSTÈMES DE FIXATION POUR CHAQUE APPLICATION

SYSTÈMES DE FIXATION POUR CHAQUE APPLICATION

Trouvez le bon ancrage ici

Please enter alternative text here (optional)

Vous recherchez le bon embout pour une application spécifique ? Vous trouverez ici les solutions de montage Hilti adaptées à votre application. Leurs fonctions de fixation et leurs exigences sont polyvalentes et nécessitent donc des solutions d'embouts avec des caractéristiques spécifiques.

Hilti vous accompagne dans le choix de l'ancrage approprié : de la fixation à l'adaptation des connexions de renforcement aux installations de façade et aux installations de lumière. Les matériaux de fixation vont des goujons mécaniques en métal et plastique aux solutions chimiques et maintiennent différentes charges en fonction du substrat et du diamètre du forage.

Ci-après, nous recommandons les meilleurs fixations pour votre application. La bonne fixation est à quelques clics !

Loading

Afin de pouvoir sécuriser et garantir une sélection correcte de la fixation, certains critères essentiels doivent d'abord être définis :

 

Les matériaux de soutien : Béton fissuré et non fissuré, maçonnerie, briques solides et creuses - le substrat définit déjà une sélection de solutions de fixation appropriées.

Les charges :Qu'elles soient chimiques ou mécaniques, il est important de définir quelles charges vos pièces jointes supporteront.

Effets sur l'environnement : Les exigences d'ancrage changent également avec les influences environnementales existantes. Est-il exposé aux intempéries, à l'air marin salin ou aux substances chimiques, par exemple dans les installations industrielles ? La protection contre la corrosion doit alors être considérée.

 

ANCRAGES EN ACIER

Please enter alternative text here (optional)

Dans le domaine de l'application des ancrages en acier, il est important que le bord défini et les distances axiales des matériaux de fixation soient respectés. Ceci est de plus en plus difficile pour la technologie de fixation, car les plaques de base pour les ancrages en acier sont de plus en plus petites. C'est pourquoi la meilleure solution est d'utiliser le mortier à injection de Hilti, qui, contrairement aux solutions mécaniques, ne "se propage“ pas.

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

Please enter alternative text here (optional)

Mortier à injection rapide HIT-HY 200-A

Commander dès maintenant

HIT-Z

Tige d'ancrage HIT-Z (acier au carbone)

Commander dès maintenant

ANCRAGE DES CONSTRUCTIONS D'ACIER AUXILIAIRES

Please enter alternative text here (optional)

Lors de l'ancrage des rails, des barrières et des échafaudages, il est important de choisir une solution de fixation facile et rapide à installer. Dans ces applications à forte intensité de matériau, il est important d'économiser du temps de travail et d'insérer les éléments très visibles dans une image visuellement attrayante avec une finition propre et uniforme, comme par exemple, avec des têtes fraisées.

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

Please enter alternative text here (optional)

Cartouches transparentes HVU2

Commander dès maintenant

HAS-U

Tige d'ancrage HAS-U

Commander dès maintenant

ANCRAGE DE LUMIÈRES ET ÉLÉMENTS RECTANGULAIRES MOYENS

Please enter alternative text here (optional)

Lors de la fixation de la climatisation et des unités sanitaires, des systèmes de production et de remplissage, ainsi que des machines, il est important que les solutions de fixation puissent également être éliminées sans résidu. Si le démantèlement ou la conversion des systèmes est en attente, l'ancrage doit être rapidement installé et démantelé. Dans le même temps, les effets optiques jouent également un rôle décisif dans ce système très visible.

HILTI EST RECOMMANDÉ POUR CETTE APPLICATION :

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

HIT HY 170

Mortier d'injection HIT-HY 170

Commander dès maintenant

Ankerstange HIT C 8.8

Tige d'ancrage HIT-C 8.8 NOUVEAU

Commander dès maintenant

RACCORDEMENT ULTÉRIEUR D'ARMATURES

Please enter alternative text here (optional)

Dans le cas de la réhabilitation des connexions de renfort, c'est généralement le cas des extensions structurelles, telles que des annexes ou des conversions, l'extension de murs, de colonnes, ainsi que de poutres et l'expansion des plafonds ou l'agrandissement des balcons sont habituellement concernés. Cette application est complexe, c'est pourquoi Hilti vous propose différentes offres pour une mise en œuvre réussie de la fixation.

 

HILTI EST RECOMMANDÉ POUR CETTE APPLICATION:

HIT HY 200 R V3

Mortier d'injection HIT-HY 200-R V3

Commander dès maintenant

Baustahl

Acier de construction

HIT RE 500

Mortier d'injection HIT-RE 500 V3

Commander dès maintenant

Baustahl

Acier de construction

HIT HY 170

Mortier d'injection HI-HY 170

Commander dès maintenant

Baustahl

Acier de construction

BÉTON ARMÉ ET RENFORCEMENT DE BÉTON

Please enter alternative text here (optional)

Dans la maintenance, la rénovation ou le renforcement des bâtiments et des structures, le béton est une méthode éprouvée. La robustesse, la capacité de charge et la durée de vie sont améliorées, mais seulement en combinaison avec le renforcement correct entre les couches de béton. Ces renforts doivent transmettre de façon fiable les contraintes inhérentes entre les couches et entraîner des forces de cisaillement fiables. En règle générale, ici l'on travaille avec les barres d'armature, connecteurs de poussée / ancrages de capuchon et mortiers d'injection.

Hilti est recommandé pour cette application:

 

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

HIT RE 500

Mortier d'injection HIT-RE 500 V3

Commander dès maintenant

HCC B

Connecteur de poussée HCC-B

Commander dès maintenant

HIT HY 200 A

Mortier à injection rapide HIT-HY 200-A

Commander dès maintenant

Please enter alternative text here (optional)

Connecteur de poussée HCC-K

Commander dès maintenant

ANCRAGE LOURD

Please enter alternative text here (optional)

Dans les installations industrielles, grues ou systèmes de circulation, les attaches doivent pouvoir générer des charges extrêmement élevées et dynamiques. Il s'agit notamment des charges extrêmes, des charges vibratoires ou des charges provenant de la circulation et du vent. Les embouts pour pièces jointes à charges lourdes doivent donc toujours être en mesure de démontrer une approbation générale de l'inspection du bâtiment. En outre, des lois et ordonnances relatives à la protection de l'eau doivent souvent être observées, en particulier dans l'industrie, c'est-à-dire, il faut utiliser des embouts avec un degré élevé de protection contre la corrosion qui conviennent particulièrement pour l'environnement.

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

HIT 200 A

Mortier à injection rapide HIT-HY 200-A

Commander dès maintenant

Please enter alternative text here (optional)

Tiges d'ancrage HIT-Z-D-TP

Commander dès maintenant

MONTAGE DE SYSTÈMES DE TUYAUX (SYSTÈMES MQ / MM)

Please enter alternative text here (optional)

Lors de la fixation des systèmes de tuyauterie, la vis d'ancrage est une solution facile à installer et permet une économie de temps. Les charges dans cette plage d'application sont relativement faibles, mais en raison des matériaux souvent appliqués au plafond, elles sont importantes et nécessitent beaucoup de travail. Ici, vous soutenez les embouts qui peuvent être installés en toute sécurité en quelques étapes de travail.

HILTI EST RECOMMANDÉ POUR CETTE APPLICATION :

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

HIT-1

Mortier d'injection HIT-1

Commander dès maintenant

HIT-C 8.8

Tige d'ancrage HIT-C 8.8 NOUVEAU

Commander dès maintenant

FIXATION D'ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Please enter alternative text here (optional)

La fixation des embouts dans la construction des façades permet de résister en partie à des charges très élevées, exposées aux intempéries. En outre, l'application d'une couche isolante et l'évitement des ponts thermiques sont souvent des facteurs à considérer. En outre, il est nécessaire de couvrir d'énormes zones nécessitant une planification et un calcul particuliers, non seulement pour la dissipation de la charge, mais aussi pour la protection contre la corrosion et l'isolation.

HILTI EST RECOMMANDÉ POUR CETTE APPLICATION :

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

HIT-HY 170

Mortier d'injection HI-HY 170

Commander dès maintenant

Ankerstange HIT-C-R

Tige d'ancrage HIT-C-R (ACIER INOXYDABLE) NOUVEAU

Commander dès maintenant

ASCENSEURS

Please enter alternative text here (optional)

La construction d'ascenseurs nécessite le plus haut degré de sécurité dans la solution de fixation utilisée. Les charges particulièrement dynamiques et statiques doivent être prises en compte dans ce support de charge lourde. Souvent, des canaux d'ancrage sont utilisés.

HILTI EST RECOMMANDÉ POUR CETTE APPLICATION :

Une combinaison solide: mortier Hilti et tige d'ancrage assortie

VUE D'ENSEMBLE DES ANCRAGES

TOUS LES ANCRAGES EN UN CLIN D'OEIL

Contactez-nous
Contactez-nous