Montieren Sie schnell, sicher und sauber
Typisch Hilti: Mit der ersten spanlosen Schraube auf dem Markt haben wir bereits im Jahr 2008 einen neuen Standard gesetzt. Inzwischen bieten wir eine breite Auswahl an Selbstbohrschrauben an. Sie erhalten sie auch rostfrei und mit Dichtscheibe.
Unsere Selbstbohrschrauben besitzen einen hohen Sechskantkopf. Dadurch verbessert sich die Führung und Kraftübertragung bei der Montage. Die Gefahr beispielsweise durch ein Abrutschen die Oberfläche zu beschädigen wird minimiert.
Die Selbstbohrschraube S-MS ist die optimale Verbindung von dünnwandigen Profilblechen aus Aluminium oder Stahl mit jeweils bis zu 1,25 mm Dicke.
Ihr Zusatzvorteil: Speziell bei der Wandmontage können Sie mit wenig Anpresskraft die Schrauben präzise setzen.