Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

SCHRAUBENLÖSUNGEN FÜR HARTPLATTEN

Die optimale Schraubtechnik für Ihren Anwendungsbereich

Eine echte Hilti: Unsere Hartplattenschraube mit den weltweit besten Leistungsmerkmalen.

Anwendungen

Nur mit der am besten geeigneten Schraube befestigen Sie Hartplatten produktiv und sicher. Unsere Hartplattenschraube S-DS 20B und die Trockenbauschraube S-DD 01B sind vor allem für Projekte mit hohen Anforderungen an die Festigkeit geeignet. Dazu zählt beispielsweise der Ausbau von Schulen oder Krankenhäusern.

  • Die Stärke der S-DS 20B mit S-Spitze und Gegengewinde ist die Befestigung von Hartplatten auf dünnen Metallprofilen (T <0,88 mm) oder Holz.
  • Die S-DD 01B hat eine Bohrspitze und ein Feingewinde. Sie ist ideal für die Befestigung von Hartplatten auf starken Metallprofilen (T 0,88 mm – 2,25 mm).

Vorteile

  • Hilti Schnellbauschrauben erhalten Sie einzeln und als Magazin.
  • Beim Eindrehen entsteht kein Wulst um den Schraubenkopf. Auch der Ausriss des Papiers wird vermieden.
  • Ein Überdrehen auf Dünnblechen (T <0,6 mm) wird wirksam verhindert.
  • Kein Kopfabriss – auch bei Distanzanwendungen wie zum Beispiel bei zweilagigen Hartplatten auf Metall oder einlagigen Hartplatten auf Holz.

 

Contactez-nous
Contactez-nous