MANIABLES, PUISSANTS ET TOUJOURS À LA HAUTEUR OU PRESQUE

Les perforateurs TE 3-C et TE 3-M

Les perforateurs TE 3-C et TE 3-M

Perforateur polyvalent avec poignée pistolet et fonction de burinage

Notre perforateur polyvalent : avec sa fonction de burinage et son récupérateur de poussières, le perforateur TE 3 est indispensable sur votre chantier.

Grâce à l'ergonomie de sa poignée pistolet et à ses 3 petits kilos, le perforateur TE 3 procure une prise en main sûre. Son moteur puissant et sa conception aussi maniable que robuste font de cet outil polyvalent l'appareil idéal pour percer dans le béton des trous

de 4 à 28 mm de diamètre. Il peut également servir à réaliser des travaux de burinage simples.

Modèle de perforateur TE 3-M avec un avantage supplémentaire : le mandrin à serrage rapide interchangeable permet en plus de percer et visser dans le métal et le bois.

Ce que les clients disent du TE 3

Please enter alternative text here (optional)

Travaux en hauteur avec un niveau élevé de sécurité et de confort grâce au perforateur TE 3 : les poussières et les éclats de béton retombent à tous les coups dans le récupérateur de poussières disponible parmi les accessoires.

Perforateur TE 3 en détail :

  • Perforateur à poignée pistolet le plus rapide dans la catégorie des 3 kg : 5 160 impacts par minute, avec une énergie libérée de 2,5 joules par coup et 1 300 tours par minute
  • Longévité accrue de 50 % par rapport à d'autres marteaux perforateurs à poignée pistolet comparables
  • Fonction de burinage pour travaux de burinage correctif et de rainurage dans le béton et la maçonnerie
  • Jauge de profondeur optimisée pour une meilleure précision lors du perçage
  • Récupérateur de poussières pour les travaux sous plafond
  • Perforateur TE 3-M avec mandrin à serrage rapide supplémentaire pour percer et visser dans le métal et le bois
Please enter alternative text here (optional)
1 / 3

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3

Sa polyvalence est son atout : grâce au perforateur TE 3, vous maîtrisez les opérations les plus variées sur votre chantier :

  • Perçage dans le béton de 4 à 28 mm
  • Burinage
  • Travaux en hauteur avec un niveau élevé de sécurité et de confort grâce au récupérateur de poussières en option
  • Mandrin à serrage rapide du perforateur TE 3-M permettant en plus de percer et visser dans le métal et le bois

Profitez du service Fleet Management de Hilti