Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

BOHREN UND BOHRLOCHREINIGUNG

In einem Arbeitsschritt erledigt mit Hohlbohrer TE-YD und TE-CD

Hohlbohrer TE-YD und Hohlbohrer TE-CD

Hilti Hohlbohrer TE-CD und TE-YD machen die nachträgliche Bohrlochreinigung überflüssig. Das Bohrmehl wird bereits während der Bohrphase vom Absaugsystem abgeführt.

Mit dem automatischen Reinigungssystem der Hilti Hohlbohrer profitieren Sie auf der Baustelle gleich mehrfach: Erstens schaffen Sie Ihr Projekt schneller, weil der Zeitaufwand für das nachträgliche Ausblasen des Bohrlochs entfällt. Zweitens bleibt Ihr Arbeitsplatz beim Bohren nahezu staubfrei. Und drittens garantiert Ihnen das Bohrsystem mit automatischer Reinigung extrem zuverlässigen Halt bei der Installation von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen und Befestigungsankern.

Anwendungsbereiche:

  • Bohren von Löchern für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.
  • Bohren von Löchern für die Verankerung statisch relevanter Stahlkonstruktionen (beispielsweise von Stützen oder Trägern).
  • Bohren von Löchern zur Verankerung sekundärer Stahlkonstruktionen (beispielsweise von Treppen oder Querträgern).

Vorteile:

  • Bohren und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsschritt.
  • Perfekte Bohrlochreinigung und sicheres Setzen von Bewehrungsstäben und Dübeln.
  • Kein Verhaken oder Klemmen bei Eisentreffern.
  • Gleich hohe Robustheit, Lebensdauer und Bohrgeschwindigkeit wie herkömmliche Hammerbohrer TE-YX und TE-CX.

Automatische Bohrlochreinigung

Hilti Hohlbohrer TE-CD und TE-YD machen eine Bohrlochreinigung völlig überflüssig. Staub wird bereits während des Bohrvorgangs durch den angeschlossenen Hilti Staubsauger zuverlässig entfernt.

> Zum Video

Komplett akkubetriebenes System

Hilti Hohlbohrer eignen sich ideal für die Verankerung von chemischen Dübeln und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen: Der HIT-HY 200 Injektionsmörtel bildet zusammen mit den TE-CD und TE-YD Hohlbohrern das weltweit erste und bislang einzige System, das über eine automatische Reinigungsfunktion verfügt und für Anwendungen rund um Bewehrungsstäbe und Verankerungen bauaufsichtlich zugelassen ist. In Kombination mit Hilti Akku-Kombihammer und Hilti Akku-Sauger (Hybridsauger) arbeiten Sie damit komplett kabellos.

 > HIT-HY 200 Injektionsmörtel

Contactez-nous
Contactez-nous