Alle drei Hilti Dübelsysteme HUS3-H, HCA und HUS-V sind für die mehrmalige Verwendung zugelassen. Sie können sich also je nach Lastanforderung das für Ihre Zwecke geeignete Ankersystem aussuchen.
Benötigen Sie auch eine Zulassung für jungen Beton?
Dann ist der HUS3-H 10/14 oder der HCA für Sie der Richtige. Ist keine Zulassung für jungen Beton erforderlich, ist der HUS-V bei geringeren Lastanforderungen besonders wirtschaftlich. Für hohe Lasten empfehlen wir den HUS3-H 14.
Denn seine tiefere Einbettung aktiviert mehr Beton für die Lastaufnahme.
So finden Sie den am besten geeigneten Dübel für Ihr Projekt: Je nach Lastanforderung Ihrer Befestigung können Sie die Ankersysteme HUS3-H, HCA oder HUS-V nutzen.
Die angegebenen Lastwerte gelten für Einzelanker. Sie beziehen sich ausschließlich auf jungen Beton (C20/25) mit Druckfestigkeit von 10 N/mm2 und gelten für alle Richtungen. Junger Beton erreicht üblicherweise einige Tage nach dem Gießen die geforderte Druckfestigkeit.
Ihr Zusatzvorteil: Wenn Sie die Hilti Prüflehre nutzen, profitieren Sie bei jedem der drei Hilti Dübelsysteme von maximaler Sicherheit bei der Wiederverwendung.