DER NEUE SCHRAUBANKER HUS3-HF

Hält bis zu einem Drittel mehr als feuerverzinkte Bolzenanker

Gerade in korrosionsgefährdeten Bereichen brauchen Sie eine Verankerung, die diesen Anforderungen dauerhaft gewachsen ist: Deshalb haben wir den neuen Schraubanker HUS3-HF besser geschützt, weiter verstärkt und auf einfachste Verwendung getrimmt.

Der neue Schraubanker HUS3-HF ist mehrfach feuerverzinkt. Mit einer Schutzschichtdicke von mindestens 14 μm bietet er Ihnen einen Korrossionsschutz, der den vieler herkömmlicher feuerverzinkter Anker deutlich übertrifft. Gleichzeitig ist er erheblich stärker: Die innovative Geometrie von Schraube und Gewinde hält verglichen mit einem Standard-Bolzenanker bis zu 33% mehr Zuglast sicher stand.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Extra starke Feuerverzinkung
  • Uneingeschränkte Zulassung für gerissenen Beton
  • 33% höhere Zuglasten
  • Hohe Zuglasten auch bei kleinen Rand- und Achsabständen
  • Optisch schlüssig gestalteter Schraubenkopf

alt text

Randnah montieren

Geländer oder die Grundplatten für Zäune, Handläufe oder Brüstungen müssen in der Regel nah an den Rand gesetzt werden. Der Schraubanker HUS3-HF ist Ihr Problemlöser dafür. Denn er hält sicher auch bei kleinen Rand- und Achsabständen. 

Unser Schraubanker kombiniert unser innovatives Hinterschnitt-Prinzip mit einer präzisen Passung. Das Ergebnis: Der Schraubanker HUS3-HF verankert sich zuverlässig und mit optimaler Kraftverteilung im Untergrund.

Exakt ausrichten

Mit dem speziellen Justierverfahren des Schraubanker HUS3-HF montieren Sie sicher Schritt für Schritt - bis alles sitzt.

Jeden Ihrer gesetzten Schraubanker können Sie bis zu zwei Mal um bis zu 10 mm nachjustieren. Und zwar ohne Einbußen bei der Traglast. Das praktische Justierverfahren ist geprüft und zugelassen vom DIBt (Z-21.1-2021).

Schnell setzen

Den Schraubanker HUS3-HF setzen Sie zuverlässig und schnell: Im Vergleich zur Montage eines Bolzenankers sparen Sie die Hälfte der Arbeitszeit ein.

Auch bei der Dübelauswahl können Sie je nach Lastanforderung problemlos das gesamte HUS3-HF Sortiment mit Dübelgrößen 10 und 14 mm nutzen. In der ETA Zulassung sind alle mit drei Verankerungstiefen erfasst.

Ansprechend gestalten

Mit dem Schraubanker HUS3-HF überzeugen Sie auch optisch. Sein schlüssig gestalteter Sechskantkopf kann sich sehen lassen. Auf Bolzenanker mit Hutmutter können Sie also gerne verzichten.

Contactez-nous
Contactez-nous