Logiciel Profis Engineering pour le dimensionnement des chevilles

Profis Engineering

Le logiciel de dimensionnement, y compris pour les scellements d'armatures rapportées

Grâce au logiciel web Profis Engineering Suite, il n'a jamais été aussi simple et rapide de planifier et d'analyser des raccords d'ouvrages, des fixations et autres scellements d'armatures rapportées. Le logiciel intègre automatiquement les toutes dernières homologations et normes en vigueur et c'est GRATUIT.

Outre le dimensionnement de chevilles et de diverses fixations (acier sur béton, béton sur béton et acier sur maçonnerie), il intègre désormais les opérations de conception de scellements d'armatures rapportées. Le logiciel permet également de calculer et d'analyser des solutions de garde-corps et de plaques d'ancrage complètes. Rentable, fiable et conforme aux règles applicables Jugez-en par vous-même :

 

APERÇU DES LICENCES - LOGICIEL STANDARD GRATUIT OU LOGICIEL PREMIUM PERMETTANT DE GAGNER DU TEMPS ?

Reduce design time

Fonctions standard (Version Gratuite):

✓ Conception d'ancrages dans les applications de béton, de maçonnerie et de garde-corps

✓ Contrôle facile de l'épaisseur optimisée des plaques d'ancrage

✓ Chaque utilisateur a sa propre licence standard

Réservez dès maintenant > 

Increase efficiency

Des fonctions supplémentaires (Version Premium):

✓ Prise en compte des tensions et déformations de la plaque d'ancrage​

✓ Dimensionnement complet de l'ensemble du point de fixation, y compris raidissements, cordons de soudure, profilé, etc.​

✓ Dimensionnement complet des fixations du garde-corps, y compris dimensionnement des montants et de la barre supérieure en économisant les matériaux​

✓ Interfaces avec d'autres systèmes logiciels 

Tester pendant 30 jours – S'enregistrer maintenant >

Increase efficiency

Licence Premium pour utilisateur unique:

✓ Licence premium et accès illimité à toutes les fonctionnalités premium

Réservez dès maintenant >

 

 

Increase efficiency

Licence multi-utilisateurs Premium:

✓ Plusieurs utilisateurs se partagent une licence premium

✓ Le premier utilisateur connecté a accès aux fonctions premium - tous les autres utilisateurs ont accès aux fonctions standard en même temps.

✓ Création d'une structure de dossiers partagés à l'échelle de l'entreprise

Réservez dès maintenant >

connaissez-vous les principaux avantages de la prime ?

Téléchargement 

POURQUOI D'AUTRES ONT DÉJÀ CHOISI LA SUITE D'INGÉNIERIE PROFIS ?

Nous avons demandé, vous avez répondu

PRÉCISION L'importation automatique des cas de chargement, le traitement simultané de plusieurs combinaisons de chargement et la création de modèles BIM/CAD permettent de réduire les erreurs et d'éviter les reprises. TRANSPARENCE Les fichiers et les structures de dossiers partagés augmentent la transparence, accélèrent les processus et font gagner du temps. EFFICACITÉ Réduisez le temps nécessaire pour concevoir votre connexion acier-béton de une heure à dix minutes.

Fonctions du logiciel

Please enter alternative text here (optional)
1 / 6
Approche de renforcement supplémentaire selon EN1992-4

Éviter le mode de défaillance concret et parvenir à une solution économique. Profitez pleinement de la norme EN1992-4 et concevez facilement des éléments en béton de faible épaisseur avec l'ajout et la prise en compte d'un renforcement supplémentaire.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 6
Un soutien en appuyant sur un bouton

Un guide étape par étape et la possibilité de contacter le support technique Hilti directement dans le logiciel en un seul clic vous évite de devoir concevoir vous-même des fixations complexes.

Please enter alternative text here (optional)
3 / 6
Modélisation BIM/CAD

Importez automatiquement des objets BIM/CAD 2D et 3D directement dans votre modèle de conception, éliminant ainsi les croquis manuels qui prennent du temps et sont sujets à des erreurs.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 6
Plate-forme en ligne

Le logiciel basé sur le cloud vous permet d'effectuer des mesures d'ancrage conformément aux dernières réglementations et d'accéder à vos documents depuis n'importe quel appareil et n'importe où, à tout moment. Créez des structures de dossiers partagés avec vos collègues et partenaires de projet.

Please enter alternative text here (optional)
5 / 6
Application conviviale

Définissez vos favoris, des paramètres de conception prédéfinis et des modèles et rapports personnalisés pour faciliter la navigation et la conception

FIXATION AVEC DES BOULONS D'ANCRAGE COULÉS *NOUVEAU*.
6 / 6
Fixation avec des boulons d'ancrage coulés *NOUVEAU*

Dans l'industrie de la construction, l'utilisation de fixations encastrées est l'une des applications les plus courantes pour les assemblages acier-béton. Nous avons voulu nous assurer que vous puissiez également concevoir ces applications avec les fonctions d'amélioration de l'efficacité de PROFIS Engineering. Vous pouvez choisir entre des tiges filetées, des boulons à tête ou des goujons et les concevoir conformément à la norme EN 1992-4. En utilisant des armatures supplémentaires ou le module CBFEM, vous pouvez concevoir votre plaque de base optimisée. Quelque chose a changé sur le chantier ou vous avez besoin d'une conception en dehors des limites de la norme EN 1992-4? Avec un simple clic, vous pouvez choisir dans votre projet entre les ancrages coulés en place et les ancrages post-installés et éviter un double travail et un nouveau calcul inutile.

WEBINARE:

  • Conception des ancres selon la norme EN 1992-4 et mise en œuvre dans l'ingénierie PROFIS

    Dans ce webinaire, vous apprendrez les nouvelles caractéristiques de la conception des ancrages selon la norme EN 1992-4 et comment cette nouvelle norme a été mise en œuvre dans le logiciel PROFIS Engineering.

  • Conception des ancres et des plaques d'ancrage dans des conditions limites réalistes

    En mai de cette année, lors d'un webinaire, nous avons démontré une condition préalable essentielle à l'application des concepts actuels de conception des fixations - l'hypothèse d'une plaque d'ancrage suffisamment rigide. Cela s'applique à la fois à l'ETAG0001 - Annexe C et TR029 actuellement en vigueur, et à la norme EN 1992, partie 4, qui est sur le point d'être introduite. Vous pouvez consulter ici le webinaire précédent et, plus bas, vous trouverez des questions et des réponses sur le sujet.

    En savoir plus : Un reportage du magazine Stahlbau
Hilti software

Hilti Software Solutions

Concevoir des logiciels, des applications et des solutions BIM.

En savoir plus sur les solutions de Hilti Software

Bibliothèque BIM / CAD

La bibliothèque BIM/CAD de Hilti vous offre une bibliothèque complète des produits Hilti sous forme d'objets BIM/CAD 3D et 2D.

Accès à la bibliothèque Hilti BIM/CAD

Please enter a subline

Please enter link
Base Plate

LA NORME EN1992-4 EXIGE UNE PLAQUE D'ANCRAGE RIGIDE EN FLEXION ...

Vérifiez la rigidité à la flexion de la plaque d'ancrage maintenant aussi avec la version standard gratuite de PROFIS Enginee

En savoir plus