Construction utilisant des scellements de fers à béton

À quoi servent les fers d'armature ?

Les scellements d'armature installés a posteriori peuvent servir à mettre en place la plupart des connexions sur les chantiers, notamment entre des voiles, dalles, poutres, fondations ou poteaux d'appui. 

Extension de structures existantes

Il s'agit de l'application la plus courante pour le scellement de fers à béton, comme dans les cas suivants :

  • extensions de voiles
  • extensions de poteaux
  • extensions de poutres
  • extensions de dalles
  • extensions de balcons
Hilti post installed rebar wall extensions

Extensions de voiles 

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Extensions de poteaux

Hilti post installed rebar balcony extensions

Extensions de balcons

Hilti post installed rebar slab extensions

Extensions de dalles

RACCORDEMENT DE NOUVEAUX COMPOSANTS À DES STRUCTURES EXISTANTES

Il s’agit de raccordements fixes ou en appui, utilisés dans les cas suivants :

  • Raccordements poutre-voile
  • Raccordements encorbellement- voile
  • Raccordement escalier-voiles existants
  • Raccordements voile-voile
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Raccordement poutre- voile

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Raccordement encorbellement- voile

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Raccordement escalier- voile existant 

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Raccordement voile-voile

RENFORCEMENT DE STRUCTURES

Nous avons développé des solutions uniques pour le renforcement des structures

  • Renforcement en surface de dalle
  • Renforcement en sous-face de dalle
  • Renforcement de poteaux
  • Renforcement de tabliers de pont
Hilti post installed rebar concrete overlay

Renforcement en surface de dalle

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Renforcement en sous-face de dalle

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Renforcement de tabliers de pont

Hilti post installed rebar column foundation

Renforcement de poteaux

Résines Hilti pour scellements d'armature

Disponible en téléchargement

Logiciel associé

Poser une question à un ingénieur