Baseplate Fastening

La construction métallique, de l'idée à réalisation

Tout devient possible

La construction métallique offre aujourd'hui des possibilités qui semblaient inimaginables il y a seulement quelques années.

Étudions les défis et les solutions du domaine de la construction métallique.

2.3 Mrd.

de chevilles
posées chaque année en Suisse

24.000

de pertes économiques
par accident pour l'économie nationale

33 Mio.

d'entreprises
dans le domaine de la construction en UE

Défis

Tout part d'une idée. Le plus grand défi des projeteurs consiste à réaliser le projet conçu par l'architecte. Les techniques de construction actuelles nous permettent de réaliser ce qui était encore impossible il y a quelques années. Le béton haute résistance, les bâtiments en verre et en acier conçus par ordinateur et le béton fortement armé font partie des nombreuses nouveautés de ces dernières années.

Cela dit, les projeteurs font face à des exigences complexes lors de la mise au point des bâtiments. 

Ils doivent

  • garantir les niveaux de qualité les plus élevés avec les technologies les plus récentes
  • respecter le budget et les échéances du projet, tout en garantissant un usage flexible du bâtiment
  • gérer les sous-traitants
  • garantir un usage flexible du bâtiment

alt text

Constructions métalliques

La construction métallique constitue la colonne vertébrale des bâtiments modernes. Chaque structure métallique doit être raccordée au matériau support, généralement du béton.

Bien que cela puisse passer pour un sujet mineur par rapport à l'ensemble du processus de construction, il est important que, dès les phases de pré-projet, soit présenté ce qui est réalisable au niveau technique. Ensuite, la façon de le réaliser est détaillée dans les phases ultérieures.

Une fois sur le chantier, il arrive que les plans les mieux ficelés ne fonctionnent pas si bien dans la réalité. Nous connaissons tous des projets qui ont pris du retard ou dépassé les budgets.

Recommandation

  • Please enter alternative text here (optional)
    1 / 4
    Processus optimal

    Le temps, c'est de l'argent. Dans le monde actuel en constante évolution, il est capital de pouvoir travailler de manière fluide avec tous ses partenaires. Les logiciels et les services permettent à tous les membres d'équipe de donner le meilleur de leurs performances. Une communication efficace et coopérative au sein d'une équipe élargie constitue un facteur clé de la réussite d'un projet.

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 4
    Solution intégrée pour un projet économe

    Tenir les délais et les coûts. Un projeteur doit répondre aux questions suivantes : quelle est la meilleure solution pour mon projet ? Comment puis-je m'assurer que je prends en compte tous les aspects importants, du coût à la disponibilité et passant par les limitations techniques. Des solutions intégrées aident à apporter les bonnes réponses à ces questions.

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 4
    Comment éviter les problèmes

    Il vaut mieux éviter les problèmes qu'avoir à les résoudre. On peut éviter les problèmes avec une équipe bien formée, les bons logiciels, mais aussi des solutions astucieuses.

  • Please enter alternative text here (optional)
    4 / 4
    Comment résoudre les problèmes

    Personne n'est parfait. Quelle que soit la qualité du planning, des imprévus peuvent toujours survenir sur un chantier. Il faut gérer ces imprévus de façon professionnelle et dans un délai convenable. Avoir une équipe et des partenaires solides vous aide dans ces situations.

Solutions

Processus optimal

Hilti offre une gamme complète de services et de logiciels pour aider les projeteurs dans leur gestion de projet.

Il existe par exemple le logiciel PROFIS, les descriptifs, les essais sur chantier et les ingénieurs Hilti vous prodiguant leurs conseils en agence et sur chantier.

Solutions intégrées pour un projet économe

Même dans les situations les plus difficiles, les services, logiciels et produits extraordinaires de Hilti aident les projeteurs à réaliser des projets économes qui aident à alléger les budgets. Par exemple, en réduisant le nombre de chevilles ou le temps d'installation, ou en réduisant la taille de la plaque de base.

Comment éviter les problèmes

Des produits intelligents qui évitent des problèmes aux concepteurs comme aux installateurs.

Hilti propose des services complets tels que des formations sur les modèles de conception optimisés. Vous pouvez aussi apprendre quand et comment choisir une cheville, comment associer la conception de la cheville à d'autres logiciels, etc.

Comment résoudre les problèmes

Notre belle réussite internationale montre que Hilti a l'expérience nécessaire pour résoudre les problèmes durant toutes les phases d'un projet - depuis les premières étapes de la conception jusqu'à la dernière minute sur le chantier, même avec des contraintes techniques élevées.

Exemples : appréciations techniques, conception de fixations dans les bétons à faible/haute résistance / la maçonnerie ancienne, ou solutions sur site pour pose incorrecte (mauvais diamètre foré, mauvaise position des trous, béton fortement armé)​

Construisez votre légende

HILTI VOUS PROPOSE UNE MULTITUDE DE SERVICES, LOGICIELS ET OUTILS D'ASSISTANCE AFIN DE VOUS AIDER À GAGNER EN EFFICACITÉ LORS DE LA PLANIFICATION

Please enter alternative text here (optional)

Services:

Nous savons à quel point il peut s'avérer difficile et coûteux d'actualiser en permanence des planifications complexes.

Vous trouverez ici un grand choix de services mis au point pour vous aider au quotidien:

Portefeuille:

Nos produits sont conçus pour vous aider à exécuter vos projets sans aucun accroc. Vous trouverez ici une sélection dans le domaine de la fixation par chevillage:

HIT-HY 200-A: mortier à injection haute performance pour la fixation de charges lourdes et les raccords de fers d'armature a posteriori 

HIT-HY 270: mortier à injection haute performance pour les fixations dans la maçonnerie 

HUS3: vis d'ancrage haute performance 

HST3: goujon d'ancrage haute performance dans le béton fissuré et en cas de charges sismiques

Contactez-nous
Contactez-nous