La haute technologie met les câbles au placard

Technologie de batterie

Les batteries qui équipent les outils électriques de Hilti doivent être capables d'une chose avant tout: fournir de la puissance. Elles s'acquittent de leur mission grâce à une savante combinaison de technique et d'électronique qui ne se limite pas à la batterie, mais inclut aussi le chargeur et l'appareil.

Marteaux pneumatiques, scies, perforateurs-burineurs, meuleuses d'angle, aspirateurs, sans oublier les incontournables tournevis électriques: la gamme d'outils électriques désormais déclinés en versions sans fil s'est considérablement étoffée ces dernières années. La gamme de batteries Hilti comprend des appareils aux voltages différents (12, 14, 22 et 36 volts). «La technologie des batteries a une grande importance pour Hilti, car nous affichons une très forte croissance dans ce segment de marché. L'avenir sera dominé par les applications à haute puissance», affirme Bernd Ziegler, Group Manager Development Cordless Systems chez Hilti.

Communiqué de presse intégral à télécharger