Lasermètre PD-C

Mesurer, documenter et partager intelligemment

Le nouveau lasermètre PD-C combine l'interface d'utilisation d'un smartphone avec les multiples fonctions d'un lasermètre. Comme avec le smartphone, il permet de prendre des photos, de mesurer des distances et de documenter directement les valeurs de mesure sur la photo. Pour la documentation professionnelle, les résultats peuvent être transférés sur d'autres appareils par de fichiers PDF ou CSV.

En tant que fournisseur de solutions professionnelles de chantier Hilti a exploité les technologies les plus récentes et combine dans son nouveau lasermètre PD-C les fonctions éprouvées des appareils modernes de mesure de la distance avec les solutions de documentation professionnelles et applications logicielles. Le PD-C à base d’Android présente un grand écran tactile, un appareil photo performant pour des clichés de chantier détaillés et peut documenter jusqu'à 3000 mesures y compris photos dans une structure de projet et les transférer par Bluetooth ou USB.

Photos de presse:

Vous pouvez télécharger du matériel iconographique imprimable en haute définition en cliquant sur le lien suivant: https://hilti.picturepark.com/Go/pHkz4MbM

Communiqué de presse intégral à télécharger