Produits

Dans notre section réservée à la presse, vous trouverez des communiqués de presse et des photos qui vous aideront à rédiger vos articles consacrés à Hilti.
Nous nous tenons personnellement à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Communiqués de presse
-
Développement du classique des appareils Hilti, le TE 50-AVR
Hilti commercialise la troisième génération du perforateurburineur si apprécié, le TE 50-AVR. Le perforateur-burineur puissant et cependant léger convainc lors du forage et du burinage dans le béton et dispose désormais d'un câble détachable.
Savoir plusSystème de gestion d'eau Hilti DD-WMS 100
Avec le nouveau système de gestion d'eau DD-WMS 100, Hilti a développé un nouveau produit pour tous les appareils de forage au diamant qui, grâce à son dispositif intégré de traitement des eaux, permet non seulement un travail plus rapide, mais aussi plus propre.
Savoir plusLasermètre PD-C
Le nouveau lasermètre PD-C combine l'interface d'utilisation d'un smartphone avec les multiples fonctions d'un lasermètre.
Savoir plusNouveau perforateur-burineur TE 3
Le nouveau perforateur-burineur TE 3 élargit la gamme TE de Hilti en ajoutant un multi-talents rapide qui exécute les travaux de perçage, de burinage et de vissage de manière professionnelle.
Savoir plusNouveau perforateur-burineur Hilti TE 30-ATC
Le nouveau TE 30-ATC vient compléter la gamme de perforateurs-burineurs Hilti. C'est un modèle léger et puissant, spécialement conçu pour les applications en série dans le bâtiment et le génie civil.
Savoir plusNouveau laser rotatif PR 300-HV2S
À l'attention particulière des spécialistes du génie civil, Hilti présentera sur le salon bauma, à Munich, un nouveau laser rotatif qui résiste à bien des contraintes.
Savoir plusLa haute technologie met les câbles au placard
Les batteries qui équipent les outils électriques de Hilti doivent être capables d'une chose avant tout: fournir de la puissance.
Savoir plusLa liberté sans fil
Percer, visser, scier et poncer sans fil: avec 16 appareils à l'heure actuelle, la gamme 22 volts est la plus grande gamme d'appareils sur batterie de Hilti.
Savoir plusPerforateur sans fil TE 4-A22
Hilti commercialise son marteau pneumatique de deuxième génération TE 4-A22 avec système DRS de récupération des poussières.
Savoir plus
Contact presse Hilti Suisse
Contact presse Hilti Gruppe
-
Corporate Communications Feldkircherstrasse 100 I Schaan I Liechtenstein
Matthias Hassler +423 234 49 49